igubal - tehnologia rulmenților cu auto-aliniere din plastic

Rulmenți iglidur G și iglidur J

Carte albă

Hârtie albă mockup
Du-te la descărcare!
Hârtie albă mockup
Du-te la descărcare!

Ce veți găsi pe această pagină

    Avantajele tehnologiei noastre de rulmenți auto-aliniați dintr-o privire

    fără întreținere și fără lubrifiere

    Nu necesită lubrifiere și mentenanță

    Cost redus

    Eficiența costurilor

    Calculul duratei de viață a rulmenților simpli

    Rezistență

    Atenuarea vibrațiilor

    Amortizarea vibrațiilor și precizie

    Greutate redusă

    Construcție cu greutate redusă

    Expediere

    Disponibilitate rapidă

    Varietatea noastră de produse igubal

    Rulmenți montați pe flanșă

    • Pentru diametre ale arborelui
      Ø4 - Ø50mm.
    • Selecție largă de materiale
    • Versiune divizată

    Rulment sferic

    • Pentru diametre ale arborelui
      Ø2 - Ø80mm
    • Seriile dimensionale E și K
    • Selecție largă de materiale

    Rulmenți de capăt de tijă

    • Pentru diametre ale arborelui
      Ø2 - Ø30mm
    • Seriile dimensionale E și K
    • Selecție largă de materiale
    • Filet interior și exterior
    • Filet la dreapta și la stânga

    Rulmenți cu bloc de pernă

    • Pentru diametre ale arborelui
      Ø5 - Ø150 mm
    • Gama largă de materiale
    • Versiuni divizate

    Articulații de cuplare

    Îmbinări duble

    Bile sferice

    • Pentru diametre de arbore
      Ø2 - Ø50mm
    • Seriile dimensionale E și K
    • Selecție largă de materiale

    Rulmenți cu inserție sferică

    • Pentru diametre ale arborelui
      Ø15 - Ø75 mm
    • Conforme cu DIN 626-1
    • Gama largă de materiale

    Articulații Clevis

    • Filet feminin și filet masculin.
    • Filet la dreapta și la stânga
    • Seria dimensională E

    Articulații cu bilă și soclu unghiulare și în linie

    • Diametre sferice
      Ø6 - Ø16mm
    • Filet la dreapta și la stânga

    Contact alimentar

    • Conform FDA și UE 10/2011
    • Detectabil optic.
    • Detectabil magnetic

    Accesorii

    • Coliere de fixare
    • Capătul prelucrat
    • Capac de capăt
      și multe altele!

    Exemple de aplicații

    Rulmenți sferici pentru aripioare de protecție solară

    Aripioare de protecție solară

    igubal exemplu de aplicație energie solară

    Sistem de urmărire solară

    igubal® exemplu de aplicație: catamaran

    Catamaran

    igubal® exemplu de aplicație: mașină de curse

    Mașină de curse

    igubal® exemplu de aplicație: cărucior de inspecție pentru răsaduri

    Cărucior de inspecție pentru răsaduri

    exemplu de cerere igubal cărucior de jogging

    Cărucior pentru jogging

    Mai multe despre rulmenții sferici igubal

    Cutii de mostre

    Cutii de mostre

    Pentru cutiile de mostre igubal
    Produse noi

    Produse noi

    Pentru noile noastre produse
    Baza de cunoștințe

    Baza de cunoștințe

    Accesați baza de cunoștințe

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță