Materiale plastice de imprimare 3D rezistente la uzură pentru componente în aplicații în mișcare

Materiale de tipărire 3D

Pe această pagină veți găsi mai multe informații despre specificațiile materialelor noastre:

    Materiale all-rounder

    Mașini SLS
    iglidur i3 3D imprimare SLS pulbere
    • Cel mai bun vânzător în servicii de imprimare 3D
    • Rezistență ridicată la uzură și rezistență maximă
    • Proprietăți mecanice bune
    • Ideal pentru aplicații glisante și angrenaje
    iglidur i3 Material de sinterizare laser pentru imprimare 3D
    • Cea mai mare rezistență la flexiune
    • Rezistent la temperaturi de până la +180°C
    • Fără PTFE
    • Disipative electrostatic (ESD)
    filament iglidur i150 pentru piese rezistente la uzură
    • Filament bestseller
    • Ușor de procesat
    • Ideal pentru viteze reduse ale suprafeței
    • Compatibil cu alimentele în conformitate cu EU10/2011

    Materiale rezistente la căldură

    Filament rezistent la căldură
    • Pentru a procesa filamente la temperaturi ridicate, aveți nevoie de o imprimantă 3D cu o temperatură a camerei de construcție de cel puțin 160°C.
    • Este deosebit de important să depozitați filamentele la temperaturi ridicate la adăpost de umiditate și să le uscați înainte de utilizare pentru a evita problemele de calitate nedorite.
    iglidur A350 filament rezistent la căldură și la alimente conform FDA
    • Rezistent la temperaturi de până la 180°C în funcționare continuă
    • Proprietăți ignifuge conform UL94-V0
    • Potrivit pentru autoclave și conform FDA
    iglidur RW370 filament extrem de rezistent la căldură și puternic
    • Rezistent la temperaturi de până la 170°C în funcționare continuă
    • Proprietăți ignifuge conform UL94-V0 și DIN EN 45545
    • Cea mai mare rezistență a tuturor tribofilamentelor
    iglidur J260 material de imprimare 3D deosebit de puternic, rezistent la uzură
    • Rezistent la temperaturi de până la 120°C în funcționare continuă
    • Rezistență chimică
    • Coeficient de frecare foarte bun la sarcini mici și medii

    Materiale care sunt adecvate pentru ESD

    iglidur i8-ESD plastic antistatic pentru imprimare 3D
    • Rezistența de contact 104 până la 107ohmi x cm
    • Rezistență ridicată la UV
    • Poate fi prelucrat pe sisteme cu și fără laser CO2
    iglidur i8-ESD plastic antistatic pentru imprimare 3D
    • Rezistența de contact 106 până la 109 ohmi x cm
    • Previne curenții de interferență în părțile sub tensiune
    • Rigiditate mărită
    Dispozitiv de prindere cu disipație electrostatică (ESD)

    Materiale sigure pentru alimente

    Filament sigur pentru alimente
    • Protejați filamentul de calitate alimentară de praf
    • Curățați temeinic toate piesele de contact înainte de imprimare, în special pinionul extruderului, duza de imprimare și patul de imprimare
    • Nu utilizați adeziv sau unul care respectă standardele alimentare
    • Selectați setările software-ului de feliere pentru o suprafață cu densitate mare
    • Reducerea vitezei de imprimare și adaptarea lățimii liniei la diametrul duzei
    filament iglidur i151 sigur pentru alimente
    • În conformitate cu reglementările FDA și UE 10/2011 specifice alimentelor
    • Detectabil optic datorită culorii sale albastre
    • Poate fi procesat cu orice imprimantă
    iglidur i6 plastic alimentar pentru imprimarea 3D
    • Compatibil cu alimentele în conformitate cu FDA
    • Detalii precise ale suprafeței
    • Ideal pentru roți fără sfârșit
    iglidur i6 plastic alimentar pentru imprimarea 3D

    Materiale pentru componente structurale și imprimare multi-material

    Filament de imprimare 3D igumid P150 ranforsat cu fibre
    • Rezistență la flexiune 87MPa, modul de elasticitate 5GPa
    • Extrem de robust și rigid cu armătură din fibre
    • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
    Filament de imprimare 3D igumid P190 ranforsat cu fibre
    • Rezistență la flexiune 237MPa, modul de flexiune 11.5GPa
    • Extrem de robust și rigid cu armătură din fibre
    • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
    Filament de imprimare 3D igumid P190 ranforsat cu fibre

    Rășină DLP și LCD

    Rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură
    • Rezistent la uzură și durabil: Durată de viață de 50 până la 80 de ori mai lungă decât a rășinilor tehnice standard
    • Fără PTFE
    • Culoare negru
    Rășină de imprimare 3D fără PTFE iglidur i2000
    Pentru rășina iglidur i2000
    • Extrem de rezistent la uzură: min. Durată de viață de 30 până la 60 de ori mai mare decât a rășinilor convenționale de imprimare 3D
    • Rezistență și rigiditate uriașe (rezistență la flexiune: 90MPa)
    Rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură iglidur i3000
    Pentru rășina iglidur i3000
    • În special pentru angrenaje precise
    • Durată de viață de până la 3,5 ori mai mare decât a rășinilor standard în testul cu unelte
    • Alungire la rupere de 13 ori mai mare decât i3000
    • Rezistență ridicată și rezistență bună la impact
    Rășină de imprimare 3D pentru angrenaje iglidur i4000
    Pentru rășina de imprimare 3D iglidur i4000
    • Siguranță alimentară în conformitate cu UE 10/2011
    • Calitate ridicată a suprafeței (rugozitate Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
    • Fără PTFE
    • Disponibil în alb și albastru
    Rășină de imprimare 3D iglidur i6000 sigură pentru alimente
    Pentru rășina alimentară
    Broșură cu materiale tribo pentru imprimare 3D

    Materialele noastre la o privire de ansamblu

    Sfaturi și profiluri de imprimare pentru imprimarea 3D cu filament

    Sfaturi pentru tipărirea 3D cu filament

    Sfaturi pentru imprimarea 3D

    Descărcați aici
    Filamente de imprimare 3D de la igus

    Profile de imprimare a filamentului

    Aflați mai multe

    Laborator intern de testare a materialelor și serviciu de tipărire

    Laboratorul de testare igus

    Testat!

    La rezultatele testului
    Serviciu de tipărire 3D online

    Servicii de tipărire 3D

    La serviciul de tipărire 3D igus®

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță