Acționarea șurubului cu bile vs. acționarea șurubului cu plumb dryspin

Fără întreținere, chiar și cu curse scurte

Rulment articulat JGRM cu sarcină statică de 6 MPa, lângă un șurub și un suport.

Poate o piuliță filetată din plastic să suporte sarcini statice ridicate?

61,5 % comparație între două piulițe filetate, cu și fără rulment cu bile.

Cum pot reduce costurile de achiziție cu 61,5 %?

Acționări cu șurub cu bile

  • Necesită lubrifiere și întreținere regulată
  • Susceptibilitate mai mare la coroziune
  • Greutate mare
  • Zgomot de rulare
  • Nu sunt potrivite pentru curse scurte

dryspin® piuliță cu șurub de plumb

100% fără lubrefiere

Comparație între un filet metalic cu acumulare de ulei și un filet din plastic dryspin fără depuneri de ulei.

funcționare uscată fără întreținere datorită tehnologiei șuruburilor cu plumb drylin®

funcționare uscată, fără întreținere, datorită tehnologiei șurubului cu plumb drylin®

Robust și cu dimensiuni de conectare cunoscute

  • Dimensiuni de conectare & Pasuri identice cu cele ale piulițelor standard cu șurub cu bile
  • Lubrifiere- & fără întreținere datorită polimerului de înaltă performanță iglidur® J
  • Favorabil datorită turnării prin injecție a plasticului
  • Tip robust și stabil
  • Disponibil în 2 dimensiuni pentru filete în ø 14/16 și 18/20

Până la 34,4 % economie de greutate

Șurub cu bile cu bloc de fixare, aprox. 160 g.
55 g și un șurub Dryspin cu piuliță.

100% fără coroziune

Comparație de coroziune între rulmentul metalic și cel din plastic după contactul cu apa: metalul ruginește, plasticul rămâne intact.

Lucrări de întreținere regulate din cauza coroziunii?

Tehnologia dryspin® nu dă nicio șansă ruginei

Piuliță șurub cu bile

Tehnologia dryspin®

Avantaje și dezavantaje

dryspin® șuruburi de plumb

  • Aplicații OEM posibile datorită flexibilității designului, de ex. pentru spații de instalare mici
  • Opțiuni de reglare foarte flexibile pentru
  • diametrul fusului și designul piuliței filetate
  • Alternativă mai favorabilă
  • Nu este necesară lubrifierea externă
  • Funcționare lină
  • Rezistent la murdărie, robust și fără coroziune
  • Insensibil la sarcini statice
  • Greutate redusă
  • Varietate de materiale: rezistente la sarcini grele, temperaturi ridicate sau aprobare FDA
  • Durată de viață previzibilă

Rulment cu bile cu recirculare

  • Precizie ridicată, aproape fără joc axial sau radial
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Industrie cu sarcini dinamice ridicate
  • Randament foarte ridicat, de până la 100
  • Flexibilitate dimensională aproape inexistentă
  • Rulmenții cu bile recirculante și ansamblurile de ghidare cu un sistem de retur extern provoacă un zgomot audibil
  • Sensibile la sarcini statice ridicate datorită contactului punctual al bilelor
  • Greutate relativ mare

Tabel de dimensiuni pentru tehnologia noastră cu șurub de plumb dryspin®

Diagramă de dispersie dryspin cu diametrul exterior și pasul, comparând intervalele de disponibilitate ale filetului trapezoidal și dryspin.

Gama de produse

Piulițe pentru șuruburi de acționare

Piulițe pentru șuruburi de acționare

  • Diferite tipuri
  • În 7 materiale diferite
  • Economisiți până la 50,9 % din costuri
Mai multe fusuri din oțel cu profile diferite de filet, aliniate pe fundal alb.

Șuruburi de acționare

  • Filete abrupte, filete trapezoidale și filete metrice
  • În 5 materiale diferite
  • Durată de viață cu până la 30 % mai mare
Componente medicale dryspin pentru aplicații de precizie.

Geometrii speciale & accesorii

  • Modele speciale pentru fiecare aplicație
  • Accesorii pentru piulița șurubului de plumb și fus
  • Experții noștri vor fi bucuroși să vă consilieze personal

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță