Modificarea limbii :


Cum poate fi evitată contaminarea nedorită în laboratoare?
Piulițele metalice cu șurub de plumb sunt încă standard în tehnologia medicală. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ele necesită lubrifiere și întreținere periodică. Particulele de praf și murdărie pot adera bine la lubrifiantul utilizat. Acest lucru duce la o contaminare considerabilă și la o uzură semnificativ mai mare în comparație cu un sistem cu funcționare uscată. În plus, piulița metalică a șurubului de plumb se poate coroda rapid în medii umede.
Tehnologia șurubului conducător fără lubrifiere și întreținere Drylin® este utilizată în tehnologia medicală și are multe avantaje convingătoare. Acestea sunt absolut lipsite de lubrifiere și întreținere și pot fi utilizate fără probleme și în medii corozive.

Modul în care tehnologia șuruburilor cu plumb igus® poate reduce costurile în dispozitivele de reabilitare
Piulițele metalice cu șurub de plumb sunt mai scumpe la achiziție decât piulițele filetate din plastic. Prin înlocuirea piuliței metalice cu șurub de plumb cu tehnologia dryspin® cu aceleași dimensiuni de conectare, puteți economisi până la 50,9 % din costurile de achiziție. Testele au arătat că rata de uzură poate fi redusă cu până la 25 %, iar durata de viață poate crește cu 30 %.
Aflați mai multe despre cum puteți îmbunătăți tehnologia aplicației dvs. medicale și reduce costurile în același timp:
dryspin® tehnologie cu șurub de plumb

Piulița noastră cu șurub principal cu reducere a jocului poate ajuta
În plus față de alegerea corectă a materialului, un mecanism de pretensionare s-a dovedit a fi o măsură eficientă pentru reducerea jocului axial nedorit. Există trei variante cu pretensionare pentru dryspin-ul nostru® filete abrupte și filete trapezoidale:
► piuliță cu șurub principal cu joc zero
► piuliță cu șurub de plumb cu joc redus
► Piuliță cu filet AB

Evaluarea testului de uzură a dimensiunii 10x3 din oțel inoxidabil AISI 304 a arătat că filetul nostru dryspin® Ds10x3 poate obține o rată de uzură cu până la 25 % mai mică, o durată de viață cu până la 25 % mai mare și o eficiență mai mare în comparație cu concurența și cu filetul trapezoidal Tr10x3.

Distanțele mai mari dintre firele individuale dryspin® măresc proporția (factor 1,3) de polimer optimizat tribologic în fire. Un material mai rezistent la uzură și un grad mai ridicat de eficiență sunt decisive pentru o durată de viață de până la 5 ori mai mare decât cea a filetelor steep convenționale.

De la echipamente de laborator și facilități spitalicești la sisteme de reabilitare - natura lubrifiantă și fără întreținere a acționărilor cu șurub le permite să fie utilizate în aproape toate domeniile medicale.
Datorită utilizării polimerilor de înaltă performanță iglidur® optimizați trioblogic, praful și murdăria nu pot adera la acționarea cu șurub. Iar tehnologia dryspin® este, de asemenea, cu un pas înainte în mediile umede: este 100 % rezistentă la coroziune. Acest lucru garantează o funcționare fără probleme pe parcursul întregii aplicații. Descoperiți funcționarea uscată fără întreținere în magazinul online al tehnologiei cu șurub de plumb dryspin®.

Facilitățile medicale precum spitalele, sălile de operație sau laboratoarele trebuie să fie adesea deosebit de silențioase. În consecință, piesele instalate în aplicații trebuie să funcționeze silențios. Și aici, tehnologia dryspin® s-a dovedit a fi alternativa perfectă la acționările convenționale cu șuruburi metalice.
Geometria rotunjită a flancului dinților reduce suprafața de contact dintre axul filetat și piulița șurubului. Ca urmare, șuruburile conductoare dryspin® funcționează aproape silențios și fără vibrații, chiar și sub sarcină. Atelierul nostru de filetare oferă o gamă largă de forme și dimensiuni diferite de șuruburi de ghidare.

Aplicațiile medicale trebuie să îndeplinească cerințe ridicate, cum ar fi adecvarea la camerele curate, rezistența la medii etc. Costurile pentru piesele mici necesare sunt în consecință ridicate.
Tehnologia dryspin® impresionează într-o comparație a costurilor. Nu numai că se distinge de omologul său metalic datorită numeroaselor sale avantaje tehnice, dar este și cu 50,9 % mai ieftină.

Cu ajutorul expertului, puteți găsi rapid piesa sistemului filetat potrivită pentru aplicația dvs. și primi o declarație privind durata de viață preconizată.
Cu ajutorul configuratorului, puteți găsi rapid axul filetat potrivit și puteți personaliza știfturile de pe ambele părți. Aplicația generează direct pentru dvs. un desen cotat al configurației dvs.
Propriul dvs. șurub de acționare cu cele mai importante informații pentru tehnologia medicală dintr-o privire:
► Fără lubrifianți și fără întreținere
► Eficiență mai mare și durată de viață mai lungă
Rezistent la medii
► Funcționare silențioasă, fără vibrații datorită geometriei rotunjite a dinților
► Durata de viață poate fi calculată online
imprimante 3D | mașini de vending | tehnologie feroviară |
utilaje de construcții | tehnologia fațadelor | tehnologia fluidelor | | industria băuturilor | industria lemnului | Tehnologia camerelor foto | Industria alimentară | Tehnologie medicală | Machete |
| mobilier & Design industrial | roboți | tehnologie solară |a href="ro-de/website/threaded-rod/applications/" uuid="6610907b-19ff-4f60 -a1ae-103f99d66ace" title="f66848ee-d835-49c3-a316-a41b855b1331" target="_self">industria textilă | industria ambalajelor | și multe altele.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h