iglidur® W300 - Date despre material

Cele mai importante specificații dintr-o privire

  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umidității
  • Rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
Proprietățile materialelor

Când folosesc acest material?

  • Atunci când este nevoie de un rulment economic cu performanțe complete
  • Pentru viteze de suprafață mici până la medii
  • Atunci când rulmentul trebuie să funcționeze pe arbori din materiale diferite
  • Pentru mișcări de pivotare și rotație

Când trebuie să folosesc un material diferit?

Viteze de alunecare admise

Viteza maximă a suprafeței
m/sRotativOscilantliniar
permanent10,74
Pe termen scurt2.51.86

Frecarea și uzura

Limite de temperatură pentru iglidur® W300

iglidur® W300uscatUnsoriUleiApă
Coeficienți de frecare µ0,08 - 0,230.090.040.04
diagramă. 04: coeficient de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75 MPa, arbore de la Cf53
Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
Uzură cu diferite materiale ale arborelui
Uzura în aplicații oscilante și rotative

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm]Arbore h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Locuință H7 [mm]
până la 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 până la 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 până la 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 până la 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 până la 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 până la 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 până la 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 până la 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 până la 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Proprietăți suplimentare

Rezistență chimică

Rezistență la radiații

Rezistență la UV

În vid

Proprietăți electrice

rezistență chimică din iglidur® W300
MediuRezistența
Alcooli+ până la 0
Hidrocarburi+
Unsori, uleiuri fără aditivi+
Combustibili+
Acizi diluați0 până la -
Acizi puternici-
Alcaline diluate+
Alcaline puternice0
Proprietăți electrice
Rezistență tranzitorie specificăRezistența de suprafață
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Domenii de aplicare tipice

Industria prelucrării lemnului
Industria de tipărire
Industria băuturilor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță