iglidur® J200 - Date despre material

Tabel cu date despre materiale

Proprietăți generale Unitateiglidur® J200 Metoda de testare
Densitateg/cm³ 1.72
Culoare gri închis
Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă % greutate 0.2 DIN 53495
Absorbție maximă de umiditate % greutate 0,7
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic împotriva oțelului μ0,11-0,17
valoarea pv, max. (uscat) MPa x m/s 0.30
Proprietăți mecanice
Modul de flexiune MPa2800DIN 53457
Rezistență la flexiune la 20°C MPa 58DIN 53452
Rezistența la compresiune MPa 43
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C) MPa 23
Duritatea Shore D 70 DIN 53505
Proprietăți fizice și termice
Temperatura maximă de aplicare pe termen lung °C +90
Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt °C +120
Temperatura ambiantă maximă pe termen scurt1)°C +140
min. temperatura de aplicare°C -50
Conductivitate termică W/m x K 0.24 ASTM C 177
Coeficient de dilatare termică (la 23°C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Proprietăți electrice
Rezistență tranzitorie specifică Ωcm > 108DIN IEC 93
Rezistența de suprafață Ω> 108DIN 53482
diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® J200 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® J200 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (23 MPa la +20 °C)

Specificații mecanice

Diagrama 03: Deformare sub presiune și temperatură

Viteze de alunecare admisibile

Viteza maximă a suprafeței

m/s Rotire Oscilant liniar
permanent 10,710
Pe termen scurt 1.5 1.1 15

Temperaturi

iglidur® J200 Temperatura aplicației
Minimum - 50 °C
Max. pe termen lung +90°C
Maxim, pe termen scurt +120°C
În plus, asigurați axial de la +60°C
Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa

Frecarea și uzura

iglidur® J200 uscatUnsori UleiApă
Coeficienți de frecare µ 0,11 - 0,17 0.09 0.04 0.04
Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu

Materialele arborelui

diagramă. 07: Uzură cu oscilații și rotații

Rezistență chimică

Mediu Rezistența
Alcooli+
Hidrocarburi+
Unsori, uleiuri fără aditivi +
Combustibili +
Acizi diluați 0 până la -
Acizi puternici -
Alcaline diluate +
Alcaline puternice + până la 0

Rezistență chimică

Radiații radioactive

Rezistență la UV

Vid

Gama de produse

Proprietăți electrice

Proprietăți electrice
Rezistență tranzitorie specifică> 108 Ωcm
Rezistența de suprafață > 108 Ω

Absorbția umezelii

Absorbție maximă a umidității
la +23 °C/50 % umiditate r. 0,2% greutate
Absorbție maximă de umiditate 0,7% greutate
Influența absorbției de umiditate
Influența absorbției de umiditate

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm]Arbore h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Locuință H7 [mm]
până la 3 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 până la 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 până la 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 până la 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 până la 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 până la 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 până la 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 până la 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 până la 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță