Alternativa la firele trapezoidale

Am testat-o: Funcționare mai lină, mai puține vibrații

Fir trapezoidal alternativ
  • Toleranțe de fabricație mai strânse
  • Dinți rotunjiți
  • Unghiul flancului și unghiul flancului optimizate pentru piulițele din plastic
  • Asimetrie optimizată în comparație cu DIN 103.

Dimensiunile alternative ale filetului dryspin® conform DIN 103 dintr-o privire de ansamblu

DS10x3
DS14x4
  • Disponibil cu filet la dreapta și la stânga
  • Rigiditate mai mare
  • Viteză mai mare datorită geometriei dryspin®
DS18x4
  • Disponibil cu filet la dreapta și la stânga
  • Unghi optimizat al flancului
  • Funcționare silențioasă și fără vibrații
10x2
10x2

Test de uzură: Dimensiunea Ds10x3 învinge concurenții și firul trapezoidal

Parametrii de testare

Y = rata de uzură [μm/km]

tehnologie cu șuruburi de acționare

Rezultatul testului

dryspin® m-a dat pe spate: Toleranțe de fabricație mai strânse = îmbunătățire cu un factor de 3

Toleranțe de fabricație mai stricte

Până la 25 % mai puțină uzură: dryspin® bate firul trapezoidal și concurenții

Cu 25% mai puțină uzură

Silențios, fără vibrații și viteze mai mari datorită flancurilor rotunjite ale dinților

Funcționare silențioasă cu amortizare a vibrațiilor

100 % fără lubrifiere și întreținere: Potrivit pentru aplicații de lungă durată

Alternativă fără lubrifiere

Durată de viață cu până la 30% mai lungă

Filet turnat prin injecție fără coroziune

Procese rapide și termene de livrare scurte, fără cantitate minimă de comandă

Procese rapide

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță