Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® X6
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,53
Culoare
albastru închis
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,5
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,09 - 0,25
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
1,35
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
16.000
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
290
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
190
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
150
Duritate Shore D
89
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+250
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+315
Temperatura ambiantă superioară pe termen scurt1)
°C
+315
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-100
conductivitate termică
W/m x K
0,55
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Specificații electrice2)
Rezistivitatea volumului
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
< 103
DIN 53482

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® X6 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
În ceea ce privește specificațiile sale mecanice și termice generale, iglidur® X6 este direct comparabil cu iglidur® X, clasicul nostru la temperaturi ridicate, și poate chiar oferi avantaje, cum ar fi comportamentul său la uzură.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (150 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur® X6 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® X6 sub sarcină radială. La o presiune de suprafață de 100 MPa, deformarea este mai mică de 2 %. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata impactului.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Ca și rezistența la uzură, și coeficientul de frecare μ se modifică în funcție de sarcină. Coeficientul de frecare al iglidur® X6 scade odată cu sarcina și este aproape constant de la aprox. 30 MPa. Coeficientul de frecare scade, de asemenea, semnificativ cu viteza (diagramele 04 și 05).

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Frecarea și uzura depind în mare măsură și de materialul arborelui. Dacă arborii sunt prea netezi, coeficientul de frecare și uzura rulmentului cresc în același timp. Cel mai bun caz pentru iglidur® X6 este o suprafață inferioară cu un finisaj mediu al suprafeței de Ra = 0,4-0,7μm. diagrama. 06 prezintă rezultatele testelor cu diferite materiale de arbori cu rulmenți netezi din iglidur® X6. Cele mai bune performanțe se obțin cu materialele arborelui oțel cu tăiere liberă și oțel lucios 1.0037. Pentru sarcini mai mari, recomandăm materiale de oțel mai dure. Arborele din oțel neindurit poate fi supus uzurii prin rulment la presiuni de peste 2 MPa. Conform bazei de date privind uzura, iglidur® X6 este mai potrivit pentru mișcări de rotație decât de pivotare (diagrama.07). Dacă materialul arborelui pe care intenționați să îl utilizați nu este menționat în aceste rezultate ale testelor, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h