Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® V400
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,51
Culoare
alb
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,2
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,15-0,20
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,50
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
4.500
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
95
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
47
DIN 53452
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
45
Duritate Shore D
74
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+200
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+240
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-50
conductivitate termică
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® V400 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții iglidur® V400 nu sunt potriviți pentru presiuni ridicate sau sarcini statice maxime. Cu toate acestea, ele se caracterizează printr-o rezistență ridicată la uzură până la presiunea de suprafață maximă recomandată.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (40 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu este posibil să se tragă concluzii cu privire la tribologie. rezistența la compresiune a lagărelor de alunecare iglidur® V400 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
X = sarcină [MPa]
Y = deformare [%]
În plus, limita sarcinii admisibile la +100 °C este încă foarte ridicată la 20 MPa. Elasticitatea ridicată este, de asemenea, prezentată în diagrama 03.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare depinde de sarcina pe rulment (diagramele 04 și 05). În plus, coeficienții de frecare ai iglidur® V400 sunt foarte uniformi. Niciun alt material pentru rulmenți iglidur®® nu prezintă o dispersie mai mică a coeficientului de frecare în testele de laborator, chiar dacă se schimbă materialul arborelui.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® V400
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® V400 față de oțel
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Influența materialului arborelui asupra rezistenței la uzură este mai mare decât cea a frecării. Aici pot apărea diferențe considerabile chiar și la sarcini mici (0,75 MPa), după cum arată diagrama. 06. Rulmenții netezi iglidur® V400 sunt de asemenea superiori rulmenților pivotanți în ceea ce privește uzura în aplicații rotative (diagrama. 07).
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h