Modificarea limbii :
Date tehnice
Specificații generale
Unitate
iglidur® HSD350
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Culoare
bej
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,6
ISO 175
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
1,2
ISO 62
coeficient de frecare, dinamic, față de oțel
µ
0,07 - 0,23
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa - m/s
0,30
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
rezistență la flexiune la +20°C
MPa
67
DIN EN ISO 178
Rezistență la compresiune
MPa
44
presiunea maximă recomandată pe suprafață (+20°C)
MPa
30
Duritate Shore D
77
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+180
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+210
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabelul 01: Proprietățile materialelor

Diagrama 01: Valorile pv admisibile pentru rulmenții netezi iglidur® HSD350 cu o grosime a peretelui de 1 mm în regim uscat împotriva unui arbore de oțel la +20°C, montați într-o carcasă de oțel.
**Axa X = viteza suprafeței [m/s]**Axa Y = sarcina [MPa]
iglidur® HSD350 a fost special dezvoltat pentru utilizarea în aplicații în care este necesară decontaminarea cu abur supraîncălzit (de exemplu, în autoclave). Aici, iglidur® HSD350 oferă un raport preț-performanță remarcabil.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (30 MPa la +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® HSD350 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Din aceasta nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie.

Diagrama 03: Deformarea sub presiune și temperatură
**X = sarcină [MPa]**Y = deformare [%]
diagrama. 03 arată deformarea elastică a iglidur® sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 30 MPa, deformarea este mai mică de 2 %. Deformarea plastică posibilă depinde, printre altele, de durata impactului.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
**X = viteza suprafeței [m/s]**Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare crește lent și uniform în funcție de viteză, dar rămâne sub 0,3 μ până la o viteză de 2,0 m/s.

Diagrama 05: Uzură, rotire cu diferite materiale ale arborelui, presiune, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materialul arborelui****Y = uzură [μm/km]
Materiale ale arborelui
Diagramele 05 și 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale pentru arbori, care au fost efectuate cu rulmenți netezi din iglidur® HSD350. La 0,3 m/s și 1 MPa presiune de suprafață, o mare varietate de arbori sunt potriviți și oferă rezultate bune la uzură. Aluminiul anodizat dur, oțelul de tăiere liberă, Cf53 placat cu crom dur, 304 SS și oțelul de înaltă calitate prezintă o uzură redusă a rulmenților. Dacă materialul arborelui dorit nu este inclus în rezultatele testelor prezentate aici, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h