Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® UW500
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,49
Culoare
negru
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
max. Absorbția apei3)
% din greutate
0,5
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,20-0,36
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,35
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
16.000
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
260
DIN 53452
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
140
Rezistența la compresiune
MPa
140
Duritate Shore D
86
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+250
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+300
temperatură ambiantă superioară pe termen scurt1)
°C
+300
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-100
conductivitate termică
W/m x K
0,60
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Rezistența de suprafață2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® UW500 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții netezi din iglidur® UW500 au fost dezvoltați pentru aplicații subacvatice cu temperaturi ridicate. Exemplele includ pompele de apă din ingineria auto, dar și tehnologia medicală și domeniile conexe. Informațiile din acest capitol descriu iglidur® UW500 în funcționare uscată, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres funcționarea sub apă.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (140 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților iglidur® UW500 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație.
diagrama. 03 prezintă deformarea elastică a rulmenților iglidur® UW500 sub sarcină radială.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
fricțiune și uzură
diagramele. 04 și 05 prezintă coeficientul de frecare al lagărelor de alunecare iglidur® UW500 în funcție de viteza de alunecare și de sarcină. frecarea și uzura depind în mare măsură și de partenerul de contact. Suprafețele rectificate cu un finisaj de suprafață mediu Ra de 0,1 până la 0,4 sunt ideale.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® UW500
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® UW500 față de oțel
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale ale arborelui
Diagrama 06 prezintă o extensie a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui care au fost efectuate cu rulmenți netezi din iglidur® UW500.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h