iglidur® X - Date despre material

Cuprins

Cele mai importante specificații dintr-o privire

Specificații tehnice descriptive
Rezistență la uzură la -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mai multe informații despre rezistența la uzură
Rezistență la uzură la +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Rezistență la uzură la + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Presiunea de suprafață- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Coeficient de frecare mic- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coeficienți de frecare µ, uscat: 0,09 - 0,27
Purtați- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Potrivit pentru viteze extrem de mari- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Absorbție scăzută a umezelii- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mai multe informații despre absorbția umidității
Rezistență excelentă la uzură sub apă- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coeficient de frecare µ: 0,04
Rezistență foarte mare la mediu- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mai multe informații despre rezistența la mediu
Disipativ electric- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Rezistență chimică universală- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Rezistență la mucegai- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Conform DIN EN ISO 846

Specificații mecanice

Grafic cu o linie roșie descendentă pe o grilă.
Grafic cu două linii de deformare ascendente, cea roșie este mai abruptă decât cea albastră.

Viteza maximă a suprafeței

m/sRotativOscilantliniar
permanent1.51.15
Pe termen scurt3.52.510

Fricțiune și uzură

iglidur® XuscatUnsoriUleiApă
Coeficientul de frecare µ0.09-0.27 0.090.040.04
Grafic cu o linie roșie descendentă pe o grilă, care arată scăderea vitezei.
Grafic de încărcare X-Cof: linia roșie urcă ușor pe grilă.

Diagramă cu bare cu categoriile A până la G și valori diferite pe axa Y.
Grafic cu bare cu trei categorii A, B și C; seria albastră atinge valoarea maximă la B.

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm]Arbore h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Locuință H7 [mm]
până la 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 până la 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 până la 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 până la 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 până la 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 până la 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 până la 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

Rezistență chimică

MediuRezistența
Alcooli+
Hidrocarburi+
Unsori, uleiuri fără aditivi+
Combustibili+
Acizi diluați+
Acizi puternici-
Alcaline diluate+
Alcaline puternice+

Raze radioactive

Rezistență la radiații UV

Vid

Specificații electrice

Domenii de aplicare tipice

Sticle pe o linie de producție pentru industria băuturilor.

Industria băuturilor

Scânduri de lemn stivuite într-o fabrică de cherestea, în lumină caldă.

Industria lemnului

Imprimantă 3D într-un avion, cu doi tehnicieni lângă un ansamblu de test cu stickere ESA și igus.

Aviație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță