Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® A160
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,0
Culoare
culoare albastră
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,1
Coeficientul de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,09 - 0,19
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,25
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
1.151
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
19
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
37
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
15
Duritate Shore D
60
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+90
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+100
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-50
conductivitate termică
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® A160 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza de alunecare [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții iglidur® A160 se caracterizează prin rezistență extremă la medii la costuri reduse. Optimizat din punct de vedere tribologic, materialul poate fi utilizat până la +90 °C și are, de asemenea, conformitățile cerute în sectorul de procesare a alimentelor. Profilul de proprietăți este completat de detectabilitatea optică "" adesea dorită în industrie, și anume culoarea albastră.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (15 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® A160 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie de aici.
Diagrama 03 prezintă deformarea elastică a iglidur® A160 sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 15 MPa, deformarea este mai mică de 3,0 %. Deformarea plastică poate fi neglijată până la această sarcină radială. Cu toate acestea, ea depinde și de durata încărcării.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
frecare și uzură
Coeficientul de frecare și rezistența la uzură se modifică în funcție de parametrii aplicației. În cazul rulmenților netezi iglidur® A160, modificarea coeficientului de frecare μ în funcție de viteza suprafeței este doar puțin pronunțată. Cu toate acestea, coeficientul de frecare scade semnificativ odată cu creșterea sarcinii. Rugozitatea optimă a arborelui în ceea ce privește coeficientul de frecare este de 0,6-0,7 Ra.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® A181
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
Tabelul 04: coeficient de frecare față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Diagrama. 06 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui care au fost efectuate cu rulmenți iglidur®® A160 în funcționare uscată. Pentru rotația cu sarcină redusă, materialele de arbore deosebit de interesante, rezistente la medii și la coroziune 304 SS, oțelul de calitate superioară și oțelul cromat dur se dovedesc a fi buni parteneri de potrivire. Cu toate acestea, uzura crește cel mai rapid cu sarcina pe arborii din oțel de calitate superioară (diagrama.06). Pe arborii Cf53, uzura în aplicațiile de pivotare este exemplară în comparație cu rotația. În rotație, la fel ca la multe alte materiale iglidur®® , uzura este mai mare decât în pivotare (diagrama. 07).
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h