Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® T220
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,28
Culoare
alb
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,3
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,5
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
μ
0,20-0,32
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,28
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
1.800
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
65
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
55
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
40
Duritate Shore D
76
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+100
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+160
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53753
Specificații electrice
Rezistivitatea de volum
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® T220 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
iglidur® T220 este un material special pentru utilizarea în industria de prelucrare a tutunului. Acesta îndeplinește cerințele industriei tutunului (baza de date tehnică). Materialul este lipsit de ingrediente nedorite sau interzise, conform cerințelor producătorilor renumiți de produse din tutun, în conformitate cu expoziția din 2004.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (40 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Rezistența la compresiune a rulmenților drepți iglidur® T220 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama 02 ilustrează această relație.
Rulmenții drepți iglidur® T220 pot fi încărcați până la limita admisă de 45 MPa. Deformarea este atunci de aproape 2%. Sarcina admisibilă este limitată și mai mult de temperaturile mai ridicate (diagrama. 02).

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Respectând specificațiile industriei de prelucrare a tutunului, valorile de frecare și uzură ale rulmenților iglidur® T220 sunt net inferioare celor ale rulmenților bestiglidur®. Coeficientul de frecare scade odată cu sarcina, în timp ce crește ușor doar la viteze mai mari.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® T220
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® T220 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale ale arborelui
Diagrama 06 prezintă rezultatele testelor cu diferite materiale ale arborelui, care au fost efectuate cu rulmenți netezi din iglidur® T220.
Diagrama. 07 arată că rulmenții reacționează cu o creștere puternică a uzurii atunci când sarcina este crescută. Prin urmare, trebuie să se aibă grijă să se mențină sarcina sub 5 MPa prin dimensionarea suficientă a rulmentului.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h