Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® A200
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,14
Culoare
alb
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
1,5
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
7,6
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic, împotriva oțelului
µ
0,10 - 0,40
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,09
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
2.500
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
116
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
54
presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
18
Duritate Shore D
81
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+80
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+170
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® A200 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții netezi din iglidur® A200 sunt potriviți pentru utilizarea în contact direct cu alimentele. Prin urmare, acestea reprezintă soluția ideală pentru punctele de sprijin de pe mașinile din industria alimentară, echipamentele medicale, aparatele electrocasnice mici și altele. În plus, iglidur® A200 se caracterizează prin capacitatea sa de a încorpora murdăria și prin comportamentul său de rulare silențios. Rezistența ridicată la abraziune, insensibilitatea la murdărie și capacitatea de funcționare uscată fac posibilă renunțarea la încapsularea obișnuită, costisitoare, a rulmenților lubrifiați.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (18 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® A200 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație.
diagrama. 03 prezintă deformarea elastică a iglidur® A200 sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 18 MPa, deformarea este mai mică de 2 %. Deformarea plastică poate fi neglijată până la această sarcină radială. Cu toate acestea, ea depinde și de durata sarcinii.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Coeficientul de frecare se modifică odată cu creșterea sarcinii, la fel ca și rezistența la uzură (diagramele 04 și 05).

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® A200
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® A200 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materiale ale arborelui
Diagramele 06 și 07 prezintă rezultatele testelor cu diferite materiale ale arborelui, care au fost efectuate cu rulmenți din iglidur® A200. Cu mișcări de pivotare sub o sarcină p = 2 MPa, uzura rulmenților iglidur® A200 este mai mare decât în cazul rotațiilor sub aceeași sarcină. Arborele fabricat din oțel carbon HR este excepția pozitivă în acest caz.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h