Wiki despre tehnologia de acționare

Toate întrebările și răspunsurile referitoare la tehnologia de acționare

Cunoștințe despre motoarele electrice

La magazinul online de motoare electrice
La magazinul online de motoare pas cu pas
Către magazinul online de motoare DC
Către magazinul online de motoare BLDC

Articole despre motoarele electrice

Arbore de antrenare cu carcasă de rulment și flanșă de montaj a unui reductor industrial.

Care reductor se potrivește cu fiecare motor?

Motor pas cu pas cu arbore, șurub și conector.

Construirea și asamblarea motoarelor cu șurub de avans

Rezistor de frânare din aluminiu cu cablu de conectare și găuri de montare.

Ce este o rezistență de frânare?

Conexiune de cablu a unui modul de motor igus cu patru fire conectate.

Conectați encoderele igus la sistemele Beckhoff și B&R

Comparație între servomotor și motor pas cu pas.

Motoare servo vs. motoare pas cu pas: Cum să alegi motorul potrivit

Unitate de acționare compactă drylin E, cu placă de flanșă și două racorduri.

Cum pot combina motorul meu cu o axă liniară igus

Cunoștințe despre sisteme de control motor

Către magazinul online dedicat sistemelor de control al motoarelor
La programele de probă

Articole despre sistemele de control al motoarelor

Unitate de control igus dryve D1 cu conectori și indicator de stare.

Ce poate face sistemul de control al motorului D1?

Sigla PROFINET.

Ce este PROFINET? Tot ce trebuie să știi

Fluxuri abstracte de date cu rețea digitală și conexiune luminoasă în cyberspace.

Controlul motorului prin intermediul unui server web – cum funcționează?

Noțiuni despre axele liniare

  • Transmisie cu curea dințată: utilizează o curea tensionată pentru mișcare liniară
  • Transmisie cu șurub de pas: Se utilizează un șurub de pas sau un șurub cu bile
  • Acționare cu cremalieră și pinion: utilizează un mecanism cu angrenaje pentru mișcare liniară
  • Pentru ajustarea formatului
  • În medii extreme (căldură, frig)
  • Când este necesară rezistența la coroziune
  • Când este necesară funcționarea silențioasă
  • Pentru deplasări mai scurte, de până la 1,5 metri
  • Pentru viteze mici și medii
  • Pentru o precizie ridicată
Către magazinul online dedicat axelor cu șurub de avans
  • Atunci când sunt necesare viteze mari
  • Pentru deplasări de până la 3 m
  • În cazul în care structura ar fi foarte plană
  • Dacă precizia de poziționare poate fi >0,1 mm
Către magazinul online pentru axă cu curea dințată
  • Durată lungă de viață: construcție robustă pentru performanțe de lungă durată
  • Capacitate mare de încărcare: manipularea eficientă a sarcinilor grele
  • Rezistență în diverse medii: funcționare fiabilă într-o gamă largă de condiții de mediu
  • Utilizare în aplicații de capacitate mare: Ideal pentru aplicații industriale solicitante
  • Rezistență la temperaturi ridicate: poate fi utilizat chiar și la temperaturi extreme
Către magazinul online axă cremalieră
Înlocuirea rapidă a bucșelor în modulele liniare
  • Robotică și automatizare
  • Echipament medical
  • Sisteme de automatizare industrială
  • Precizie ridicată: acuratețe și repetabilitate excelente
  • Integrare ușoară: conectare simplă la sistemele digitale de control
  • Funcționare silențioasă: niveluri reduse de zgomot
  • Funcționare curată: nu sunt necesare lichide sau aer comprimat
  • Cerințe privind forța: Câtă greutate sau rezistență trebuie deplasată?
  • Cerințe privind viteza: Cât de rapidă trebuie să fie mișcarea?
  • Cerințe de precizie: Cât de precis trebuie să fie?
  • Cursă: Ce distanță trebuie să parcurgă?
  • Condiții de mediu: temperatură, umiditate, contaminare
  • Specificații bugetare: Costuri de achiziție și costuri de exploatare

Articole despre axă liniară

Unitate de acționare compactă drylin E, cu placă de flanșă și două racorduri.

Cum pot combina motorul meu cu o axă liniară igus

Acționare cu cărucior, cu șine de ghidare și carcasă centrală.

Avantajele și utilizarea modulelor liniare din oțel inoxidabil

Alinierea motorului pe o axă cu unitate liniară și cuplaj.

Alinierea motorului pe axa igus – iată cum se realizează asamblarea

Trei axe cu curea dințată în versiuni diferite, fără fundal.

Care sunt diferitele tipuri de actuatoare liniare?