Ce este PROFINET? Tot ce trebuie să știi

Istoria PROFINET

DRE_PROD_profinet-system-1024x643_Interacțiunea proceselor_XX_1

Cum funcționează PROFINET?

  • Supervizori IO: Supervizorii sunt utilizați pentru configurarea sistemelor PROFINET, definirea parametrilor dispozitivelor și efectuarea diagnosticărilor. Supervizorii nu sunt obligați să rămână conectați permanent la rețea dacă nu este nevoie de ei.
  • Controlere IO: Controlerele IO sunt, de obicei, controlere logice programabile (PLC) care gestionează programul de automatizare. Acestea controlează dispozitivele de intrare-ieșire și colectează datele transmise de aceste dispozitive.
  • Dispozitive IO: Dispozitivele IO sunt dispozitive de teren care fac schimb de date în mod ciclic cu unul sau mai mulți controlere IO.
DRE_PROD_ansambluri_de_cabluri_Profinet_XX_1

Standardele de comunicare PROFINET

  • TCP/IP sau UDP/IP: Aceste protocoale sunt utilizate în aplicații în care timpul nu este un factor critic, cum ar fi diagnosticarea, configurarea și parametrizarea. Motivul este jitterul și latența suplimentare care apar în cazul comunicațiilor bazate pe IP.
  • PROFINET RT: PROFINET RT este, de departe, cel mai utilizat protocol de comunicații pentru rețelele PROFINET. În esență, PROFINET RT ocolește straturile de rețea și de transport în timpul transferului de date, ceea ce reduce semnificativ timpul necesar. PROFINET RT poate atinge timpi de ciclu cuprinși între 250 µs și 512 ms.
  • PROFINET IRT: PROFINET IRT depășește cu un pas PROFINET RT, reducând la minimum fluctuațiile în aplicațiile cu trafic intens de date. IRT atinge timpi de ciclu de 31,25 µs și un jitter de doar 1 µs. Este utilizat cel mai frecvent în utilajele de prelucrare a materialelor (ceramică, lemn sau sticlă), în utilajele de turnare prin injecție a materialelor plastice și în utilajele de ambalare.
DRE_GEN_D1_cu_Profinet_EN_1

Avantajele utilizării PROFINET

Integrarea PROFINET și IIoT

Concluzie

Wiki despre motoare

Către pagina wiki dedicată tehnologiei de acționare

pictograma „dryve experience”

Instrucțiuni video gratuite

Exemple de programe

Exemple de programe pentru descărcare

Carte albă privind sistemele de control al motoarelor

Carte albă privind sistemele de control al motoarelor