Ce poate face sistemul de control al motorului D1?

Portal cu unitate de control și canale de cabluri într-o instalație Portal Tower.

Ce este D1?

Control motor D1 cu porturi pentru alimentare, Ethernet și motoare pas cu pas și DC.

Ușor de conectat

  • O sursă de alimentare de 12-24 V
  • Un motor (motor pas cu pas sau motor DC fără encoder și frână*)
  • Un cablu de rețea
  • Un PC sau un laptop

Este posibilă integrarea sistemului D1 într-un sistem de control de nivel superior?

Siemens ServotronixBeckhoffMitsubishiRaspberry PiArduinoBeagleBoneSoftware pentru sisteme de control bazate pe PC
softMC301CX1020FX3G-40MVersiunea 4UnoNegruCODESYS
CX5130Versiunea 3Uno WiFiLabVIEW
Versiunea 2MegaMATLAB
Revolution PiLeonardo
Termen
Și multe altele

Sfaturi și trucuri

Instrucțiuni video gratuite

Software de control dryve cu configurarea mașinii și modulul de acționare igus conectat.

Exemple de programe pentru descărcare

Cartea albă „11 sfaturi” pentru alegerea sistemului potrivit de control al motorului pentru axe de acționare, cu sigla igus.

Carte albă privind sistemele de control al motoarelor

Ax liniar din oțel din sistemul modular zlw, cu cărucior și ghidaje.

Căutați o soluție și mai convenabilă?

De ce am nevoie de D1?

  • al unui sistem cu un singură axă
  • ale structurilor robotice liniare (robot liniar/robot liniar pe două axe/robot liniar cu 3 axe)
  • al unui robot delta

Articole mai specializate

Servomotoare și opțiuni de setare într-o prezentare generală a produselor.

Căutător de produse pentru motoare electrice

Pagină de știri cu bulă portocalie, semn de întrebare și o imagine mică a produsului.

Contactați experții noștri