Modificarea limbii :

Motorul poate fi echipat, de asemenea, cu un encoder 葯i/sau cu conectori industriali M8. 葮urubul de avans a fost prelucrat special pentru acest motor, astfel 卯nc芒t filetul s膬 卯nceap膬 direct de la flan葯a motorului. Prin urmare, nu se produce nicio pierdere de curs膬.
Odat膬 ce 葯urubul de avans a fost introdus 卯n motor, acesta este 卯ndreptat. Aici facem distinc葲ie 卯ntre dou膬 clase de precizie ale motoarelor cu 葯urub de avans.
SMP 0,2 este, de obicei, suficient, dar 卯n prezent lucr膬m la procese menite s膬 asigure o excentricitate radial膬 葯i mai bun膬. Pentru aplica葲iile 卯n care costul este un factor decisiv, se poate utiliza 葯i modelul SMP u.

Determinarea lungimii 葯urubului de avans pentru 葯uruburile de avans motorizate poate fi oarecum complicat膬, dar este u葯or de 卯n葲eles:
脦n principiu, toate 葯uruburile de avans igus pot fi conectate la motoare. Cu toate acestea, ar trebui asigurat膬 o compatibilitate rezonabil膬. Deoarece 葯uruburile de avans trebuie prelucrate, avem 卯n stoc un num膬r prestabilit de geometrii ale 葯uruburilor de avans, care sunt t膬iate la lungimea necesar膬.
Atunci c芒nd alege葲i piuli葲a pentru 葯urubul de ac葲ionare, pute葲i opta pentru una din gama noastr膬 standard de produse sau pute葲i solicita o geometrie personalizat膬. Avem pl膬cerea s膬 v膬 oferim o piuli葲膬 special膬 turnat膬 prin injec葲ie, realizat膬 conform cerin葲elor 葯i ideilor dumneavoastr膬.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h