Ce este o rezistență de frânare și la ce servește?

Rezistor de frânare din aluminiu cu cablu de conectare și găuri de montare.

Ce legătură are asta cu rezistorul de frânare?

Când recomandăm utilizarea unei rezistențe de frânare în sistemul nostru de control?

Motorul poate fi acționat manual dacă sistemul de control este oprit?

Cât costă o rezistență de frânare?

Ce tipuri de rezistențe de frânare oferă igus?

MotorValoarea rezistențeiPutere
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W – 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W – 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W – 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W – 100 W

Cum se conectează o rezistență de frânare?

Articole mai specializate

Servomotoare și opțiuni de setare într-o prezentare generală a produselor.

Căutător de produse pentru motoare electrice

Pagină de știri cu bulă portocalie, semn de întrebare și o imagine mică a produsului.

Contactați experții noștri