Motoare DC drylin® E

Rezistent la cuplu în trei dimensiuni de instalare

Motor reductor cu arbore de ieșire și flanșă.

Motoare de curent continuu cu angrenaje cilindrice

  • Cupluri d [Nm] are de la 0,1 Nm la 1,8 Nm
  • Viteze de până la 440 rpm
  • Funcționare cu 12 & 24 Vcc posibilă
Motor decupat cu arbore și flanșă frontală.

Motor cu curent continuu cu reductor planetar

  • Cupluri de la 0,025 Nm la 0,21 Nm
  • Viteze de până la 463 rpm
  • Funcționare cu 12 & 24 VCC posibilă
Motorreductor compact cu carcasă metalică și cabluri conectate.

Motor cu curent continuu cu angrenaj melcat

  • Cu caneluri
  • Cupluri de la 0,75 Nm la 2,00 Nm
  • Viteze de până la 350 rpm

De ce motoarele Drylin E?

Gata de expediere în 24 de ore

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Căutator de produse drylin E

Motor și roți dințate ca simbol pentru căutarea produselor și consultanța de specialitate.

Pentru motoare electrice

Simbol cu roți dințate pentru tehnologia de acționare.

Pentru acționări liniare electrice

Pentru motoare cu șurub de plumb

Serviciul nostru oferă

Sisteme de control al motorului drylin E

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață de utilizare simplă și intuitivă
  • Compatibil cu sistemele de control industrial
  • Pentru toate axele liniare drylin
Mai multe informații

Programe de eșantionare drylin E

  • Descărcați programe cu parametrizare master/program de control d & are dryve
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computerele cu o singură placă/plăcile de dezvoltare obișnuite
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
La programele de probă

Produse adecvate

Două reductoare igus cu flanșă și arbore.

acționare cu motor drylin E

  • Cutie de viteze planetară pentru motoare pas cu pas igus NEMA 23 și 34
  • Cuplu motor crescut
  • Cuplu de reținere mai mare al frânei
  • Două dimensiuni de instalare
  • Rapoarte de reducere de 3 & 5 disponibile
Două jumătăți de cuplaj pentru un cuplaj de arbore, pe fundal alb.

cuplaje cu fălci Drylin E

  • Cu carcasă pătrată sau rotundă
  • 20 de versiuni în stoc
  • Amortizare a vibrațiilor &, conectabilă
  • Interval de temperatură de la -30 °C la +100 °C
Sursă de alimentare drylin E NDR-240-48 de la Mean Well, cu etichetă frontală albastră și carcasă metalică.

unități de alimentare cu comutare drylin E

  • 8 versiuni în magazinul online
  • Putere nominală de la 75 la 960 W
  • Gata de livrare în 24 de ore
  • Potrivite pentru comenzi de motoare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță