drylin® E Motoare EC

Motoare EC cu Hall și encoder - alternativa rentabilă la servomotoare

  • Gata de expediere în 24 de ore
  • Mai rentabil decât servomotoarele convenționale
  • Dimensiuni NEMA 17, 23 și 34
  • Practic fără uzură
  • Durată lungă de funcționare și viață utilă
  • Performanță îmbunătățită pentru roboții liniari drylin E și roboții delta d &
Servomotor cu conector și conexiune de cablu în secțiune.

Motor EC/BLDC, dimensiune flanșă 42 mm

  • Dimensiune de instalare NEMA17
  • Clasă de protecție - carcasă motor: IP40
  • De asemenea, fără Hall și encoder
Servomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT cu conector și racord de cablu.

Motor EC/BLDC, dimensiune flanșă 56 mm

  • Dimensiune de instalare NEMA23
  • Clasă de protecție - carcasă motor: IP40
  • De asemenea, fără Hall și encoder
Motor pas cu pas cu conector și cablaj vizibil.

Motor EC/BLDC, dimensiune flanșă 60 mm

  • Dimensiune de instalare NEMA23
  • Clasă de protecție - carcasă motor: IP40
  • De asemenea, fără Hall și encoder

De ce motoarele Drylin E?

Gata de expediere în 24 de ore

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Căutator de produse drylin E

Motor și roți dințate ca simbol pentru căutarea produselor și consultanța de specialitate.

Pentru motoare electrice

Simbol cu roți dințate pentru tehnologia de acționare.

Pentru acționări liniare electrice

Pentru motoare cu șurub de plumb

Serviciul nostru oferă

Sisteme de control al motorului drylin E

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață de utilizare simplă și intuitivă
  • Compatibil cu sistemele de control industrial
  • Pentru toate axele liniare drylin
Mai multe informații

Programe de eșantionare drylin E

  • Descărcați programe cu parametrizare master/program de control d & are dryve
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computerele cu o singură placă/plăcile de dezvoltare obișnuite
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
La programele de probă

Produse adecvate

Două reductoare igus cu flanșă și arbore.

acționare cu motor drylin E

  • Cutie de viteze planetară pentru motoare pas cu pas igus NEMA 23 și 34
  • Cuplu motor crescut
  • Cuplu de reținere mai mare al frânei
  • Două dimensiuni de instalare
  • Rapoarte de reducere de 3 & 5 disponibile
Două jumătăți de cuplaj pentru un cuplaj de arbore, pe fundal alb.

cuplaje cu fălci Drylin E

  • Cu carcasă pătrată sau rotundă
  • 20 de versiuni în stoc
  • Amortizare a vibrațiilor &, conectabilă
  • Interval de temperatură de la -30 °C la +100 °C
Sursă de alimentare drylin E NDR-240-48 de la Mean Well, cu etichetă frontală albastră și carcasă metalică.

unități de alimentare cu comutare drylin E

  • 8 versiuni în magazinul online
  • Putere nominală de la 75 la 960 W
  • Gata de livrare în 24 de ore
  • Potrivite pentru comenzi de motoare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță