dryspin® șurub de plumb piuliță și ax

În cel mai mare magazin online din lume pentru șuruburi de plumb

Magazin online

Magazin online

Configuratoare și descărcări

Descărcări

Informații/FAQ

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

aplicații

aplicații

Tehnologia cu șurub de plumb dryspin® într-o privire de ansamblu

Piulițe pentru șuruburi de acționare

Piulițe pentru șuruburi de acționare
  • Șapte materiale diferite
  • Coeficient scăzut de frecare & eficiență ridicată
  • Costuri de achiziție mai mici cu până la 50,9 procente

Șuruburi de acționare

Șuruburi de acționare
  • Filete abrupte, trapezoidale și metrice
  • Oțel inoxidabil, oțel sau aluminiu anodizat
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă

Geometrii speciale & accesorii

Modele speciale și accesorii
  • Modele speciale pentru orice aplicație
  • Accesorii pentru piulițe și șuruburi de ghidare
  • Experții noștri vor fi bucuroși să vă consilieze

Lucruri interesante despre tehnologia șurubului de plumb

Dimensiuni masă

Alternativă la DIN 103 convențional

  • Durată lungă de viață
  • Toleranțe de fabricație mai strânse
  • Funcționare mai lină
  • Mai puține vibrații
Dimensiuni masă

Tabel de dimensiuni tehnologie cu șurub de plumb

  • Întotdeauna la curent cu cele mai recente expoziții
  • Distincție clară între filete abrupte și trapezoidale
  • Diametre de la 4 - 50 mm și pasuri de la 0,5 - 100 mm
  • Contactul dvs. personal
Fir ACME

Filet trapezoidal și filet ACME

Articole pe blog

Postări pe blog despre tehnologia șurubului de plumb dryspin

Eficiență

Acționare cu șurub cu bile vs. acționare cu șurub de ghidare dryspin

  • Fără întreținere chiar și la curse scurte
  • 100 % fără lubrifiere, întreținere și coroziune
  • Greutate cu până la 34,4 % mai mică și costuri de achiziție cu până la 61,5 % mai mici
  • Funcționare silențioasă cu amortizare a vibrațiilor
Tehnologia șurubului de plumb în medicină

Mai multă igienă datorită filetelor fără lubrifiere

Configurarea online a modelelor specifice clienților în tehnologia șuruburilor cu plumb

DGE

Expert în acționări cu șurub cu plumb

  • Asistență în alegerea acționării cu șurub de avans perfecte pentru aplicația dvs.
  • Calcularea duratei de viață a configurației dorite
  • Descărcare PDF cu toate detaliile pentru aplicație
DSK

Configurator de șuruburi de ghidare

  • Prelucrarea individuală a știfturilor fără software CAD
  • Desen cotat 2D și fișier pas cu pas 3D, generate direct online
  • Calcularea imediată a prețului cu comandă online

Tehnologia dryspin®

tehnologie cu șuruburi de acționare

Laboratorul de testare dryspin®

tehnologie cu șuruburi de acționare

Exemple de aplicații selectate

tehnologie cu șuruburi de acționare

Materiale ale tehnologiei noastre cu șurub de plumb

mostră de tehnologie a șurubului de plumb dryspin

tehnologie cu șuruburi de acționare
  • Fără lubrifiant și fără întreținere
  • Eficiență mai mare
  • Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
  • Rezistent la medii
  • Zgomot redus, funcționare fără vibrații datorită geometriei rotunjite a dinților
  • Durata de viață poate fi calculată online

Sustenabilitate în tehnologia șuruburilor cu plumb

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță