Modificarea limbii :
Rulmenții cu inele de rotație iglidur® PRT sunt rulmenți gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere. Designul nu se bazează pe role sau bile metalice, ci pe elemente de alunecare fără întreținere realizate din materiale iglidur® optimizate din punct de vedere tribologic și inele realizate din aluminiu anodizat ușor sau oțel inoxidabil.
Materialele iglidur® sunt universal aplicabile și pot fi utilizate la temperaturi ridicate, în contact cu umiditatea sau substanțele chimice și în industria alimentară.

Aplicații versatile și flexibile ale rulmenților cu inele de rotație PRT
Găsiți rapid și ușor rulmentul cu inel de învârtire potrivit pentru aplicația dvs.
Aflați în doar câteva minute care rulment cu inel de orientare PRT este cea mai bună alegere pentru aplicația dvs. individuală. De asemenea, puteți afla cât timp vor rezista rulmenții noștri pentru inele de rotație PRT în aplicația dvs. - și apoi puteți selecta rulmentul pentru inele de rotație cu cel mai bun raport preț-performanță.


Aveți o aplicație individuală și aveți nevoie de o piesă specială?
În plus față de gama noastră standard extinsă, oferim și produse personalizate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră.
Faceți o cerere de informații fără obligații. Contactați-ne acum!
NOU: Broșura noastră Rotation! cu 11 exemple de aplicații interesante!
Această broșură descrie diverse aplicații și industrii în care rulmenții cu inel de rotire iglidur PRT contribuie la creșterea eficienței și fiabilității.

Noile noastre produse pentru cerințele dumneavoastră
**
Motto-ul nostru
**
"Tehnologie mai avansată, costuri mai mici"
**
reprezintă progresul tehnologic și sustenabilitatea .
Oferim, de asemenea, dimensiuni speciale și accesorii, cum ar fi cleme manuale și sisteme de măsurare digitale, pentru a satisface cerințele individuale. Aflați mai multe despre noile noastre rulmenți cu inel rotativ iglidur® PRT!

Această tehnologie de rotire ar putea fi interesantă și pentru aplicația dumneavoastră
Inelele noastre rotative cu rulmenți cu bile igus oferă o soluție fiabilă, fără lubrifiere, pentru mișcări rotative. Datorită capacității lor ridicate de încărcare și duratei lungi de viață, acestea sunt ideale pentru aplicații care necesită mișcări rotative precise și întreținere minimă. Descoperă tehnologia de conectare perfectă pentru cerințele tale!

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h