Modificarea limbii :

Aici, am compilat pentru dvs. cele mai frecvente întrebări despre rulmenții noștri cu inel de orientare iglidur PRT. Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la rulmenții noștri cu inele de rotație, nu ezitați să ne contactați.
Sunt disponibile inele de rotire PRT pentru utilizare în medii ESD sau ATEX? Sunt inelele de învârtire PRT conductoare de electricitate?
Pentru utilizarea în zone ESD sau ATEX, recomandăm utilizarea iglidur® PRT-Drehkränzen mit Edelstahlringen und Gleitelementen aus iglidur® F2.
Sunt inelele de rotire PRT adecvate pentru utilizarea în contact cu alimentele? Da.
Inelele pivotante PRT conforme cu FDA iglidur® sunt disponibile opțional cu elemente de alunecare iglidur® A180 și inele din oțel inoxidabil.
La ce înălțime pot încărca inelele de rotire iglidur® PRT?
Acest lucru depinde de dimensiunea inelului de rotire. Sarcina maximă a celui mai mare inel iglidur® PRT din prezent, PRT-01-300, este de 150 kN static în direcție axială, ceea ce corespunde unei greutăți de 15 tone. Dinamic, sarcina nominală este de 90 kN. Pentru cel mai mic model, PRT-02-20 - aplicații cu sarcini reduse și presiune ridicată a costurilor în același timp - sarcina maximă este de 13 kN static și 4 kN dinamic.
Care este viteza maximă posibilă pentru plăcile turnante PRT?
Viteza maximă depinde de dimensiune. Pentru cea mai mare rotiță posibilă iglidur® PRT, PRT-01-300, aceasta este de 50 rpm, pentru cea mai mică, PRT-01-20, 300 rpm.
Care sunt toleranțele rulmenților cu inel de rotație PRT?
Jocul de toleranță al PRT este independent de dimensiune și este de 0,25 mm atât radial, cât și axial.
Deviația axială este, de asemenea, independentă de dimensiune și indică deviația maximă pe înălțime într-o revoluție. Acesta este de 0,1 mm.
Deviația radială indică deviația radială maximă într-o revoluție și este de 0,2 mm, indiferent de dimensiune.
Care sunt diferențele dintre un PRT-01, -02, -03 și -04?
Avem patru serii diferite de inele de rotire PRT în gama noastră. Fiecare serie are propriile sale puncte forte individuale.
PRT-01 este rulmentul clasic pentru inele de rotație. Datorită designului său robust, acesta are o rezistență ridicată la torsiune și este PRT cu cea mai mare capacitate de încărcare. Gama de variante se extinde de la o versiune din oțel inoxidabil cu elemente de alunecare iglidur® F2 pentru conformitate ESD la diferite opțiuni de dantură.
PRT-02 a fost dezvoltat cu scopul de a economisi cât mai multă greutate. Cu un inel exterior realizat din aluminiu anodizat și două inele de cap realizate din iglidur® J4, acesta este cel mai ușor rulment cu inel de învârtire PRT cu capacitate de încărcare și rigiditate ridicate.
PRT-03 a fost proiectat special pentru piața low-cost. Reducerea consecventă a dimensiunilor a dus la un tip suplimentar care se concentrează și mai mult pe plastic. Astfel, economisiți la costuri, dar nu și la performanță.
PRT-04 este cel mai performant model din gama noastră. Cu 60 % mai ușor și cu 50 % mai puțin spațios în comparație cu PRT-01, dar cu 20 % mai ieftin. De asemenea, beneficiați de un sistem modular extins și în continuă creștere.
Este posibil să acționez PRT-ul meu cu un motor?
Gama noastră include diverse inele de rotație cu acționare pentru articulațiile roboților.
În plus, oferim patru opțiuni diferite de dantură pentru inelul exterior al rulmenților noștri pentru inele de rotire PRT-01 și PRT-04. Pentru o transmisie cu o curea dințată, puteți alege între profilurile standard de curea dințată T10, AT10 sau HTD8M. Este disponibilă, de asemenea, dentatura clasică a angrenajului drept conform DIN3967.
Pentru un design și mai compact, PRT-04 este disponibil și cu un inel interior dințat în conformitate cu DIN3967.
300 mm este cel mai mare diametru disponibil?
Da, 300 mm este cel mai mare diametru disponibil. Cu toate acestea, este posibil să achiziționați elemente de alunecare universale pentru seria PRT-01 care sunt potrivite pentru inele de învârtire cu un diametru de 500 până la 5.000 mm.
Pot combina diferitele modele PRT între ele?
Da, puteți. Sistemul nostru modular PRT-04 este în continuă creștere și vă oferă posibilitatea de a combina diferite funcții. Vă rugăm să luați legătura cu noi. Selectați opțiunea de contact dorită și [Link extid="2848" title="lassen Sie sich umfassend und unverbindlich von uns beraten"].
Există cerințe pentru suprafața din zona racordului cu șurub?
Da, planeitatea trebuie să fie de 0,05 mm, iar suprafața trebuie să aibă o duritate de cel puțin HBW 50.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h