Modificarea limbii :

Ø 30 mm - 2000 mm
Cu sistemul nostru modular PRT-04, nu numai că aveți acces la programul standard mare, dar puteți extinde și diametrul individual până la 2.000 mm.
diametrul individual până la 2.000 mm. Determinați acum diametrul potrivit pentru aplicația dvs. și
Profitați de designul subțire și cu economie de spațiu al PRT-04, care îl face completarea perfectă a programului nostru standard. Rulmentul pivotant vine ca o soluție gata de instalare și poate fi integrat direct în aplicația dumneavoastră. PRT poate fi utilizat universal și este insensibil la praf și murdărie datorită utilizării unor elemente glisante fără lubrifiere.
igus susține economia circulară a materialelor plastice și investește în reciclarea chimică.Citiți mai multe.
Pur și simplu & eficient: Soluții personalizate pentru aplicația dumneavoastră
✅ Personalizați rulmenții cu inele de rotație pentru aplicația dvs. individuală
✅ Diverse angrenaje externe și interne
✅ Limitatoare de unghi, mecanisme de fixare și multe altele
✅ Gata de instalare & ușor de instalat
✅ 100% fără întreținere și lubrifiere
✅ Opt dimensiuni
Aveți întrebări despre noile noastre produse? Vom fi bucuroși să vă ajutăm. Contactați-ne pentru sfaturi fără obligații.
De altfel: Vă sprijinim de la faza de proiectare până la componenta finită și mai departe. De la prototipuri la volume mici sau mari.
Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați!

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h