Rulment de rotație cu mai multe inele xiros PRT pe fundal portocaliu.

Lagăre cu bile și inel oscilant

Lagăr cu inel rotativ iglidur PRT susținut de bucșe

Rulment pivotant PRT cu dințare interioară și găuri de montaj.

Xiros lagăr turnant cu bile, susținut de rulmenți cu bile

Rulment cu bile xiros, în formă de inel, cu carcasă din plastic alb și cale de rulare vizibilă.
Comparație între iglidur PRT și xiros: PRT este mai bun la sarcină axială și cuplu, xiros la turații mari și rotație continuă.

De unde pot cumpăra lagăr pentru inel de rotație?

Rulmenții noștri cu bile pentru inele rotative în utilizare

Masă de montaj cu rulment de rotire și module tehnice pentru asamblarea mașinilor.

Masă de asamblare cu rulment cu inel rotativ iglidur PRT-01

Tambur de cablu pentru încălzire cu lagăr turnant cu bile xirodur B180

Noile noastre produse din domeniul rulmenților cu inel rotativ

Inel de rotire iglidur®, PRT-04, carcasă din oțel inoxidabil

  • Carcasă din oțel inoxidabil
  • Sunt disponibile elemente de bucșă, conforme cu standardele FDA și ESD 
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Pentru sarcini mari și rigiditate ridicată
Inel metalic cu mai multe găuri pentru șuruburi.

Inel de rotație iglidur®, PRT-04, pentru camere sterile

  • Uzură redusă și emisii reduse
  • Soluție completă, gata de instalare ​
  • Testat și validat de Institutul Fraunhofer
  • Fără lubrifiere și întreținere
Rulment rotativ PRT pentru cameră curată, din oțel inoxidabil, cu găuri.

xirodur® lagăr turnant cu bile B180, bile din oțel inoxidabil

  • Rezistență bună la produse chimice și la apa de mare
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: de la -40 °C până la +80 °C
  • Materialul inelului și al cuștii: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
Rulment xiros cu inel din plastic alb, decupat.

xirodur® B180 lagăr turnant cu bile, bile din sticlă

  • Rezistență bună la produse chimice și la apa de mare
  • Temperatura de funcționare: de la -40 °C până la +80 °C
  • Materialul inelului și al cuștii: xirodur® B180
  • Materialul bilei: sticlă
Inel din plastic cu cale de rulare cu bile, pe fundal decupat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță