Suport TV revoluționar cu rulment cu inel de rotație PRT de la igus®: Suport TV electric pushMAXI-TELE+ROTO

  • Ce a fost necesar: Un rulment pivotant care să permită o rotație de 360°.
  • Cerințe: Trebuia să fie capabil să pivoteze, să se telescopeze și să se rotească până la 360° în același timp. În plus, au fost dorite punctele de vânzare unice inovatoare, cum ar fi absența lubrifianților pentru a evita contaminarea dispozitivelor tehnice, precum și lipsa de întreținere și silențiozitatea pentru un confort optim.
  • Sector: Mobilier și amenajări interioare

Problema

Soluția

Alte imagini ale aplicației

Modele 3D interactive pentru rulmentul pivotant iglidur® PRT

Modul articulat PRT cu două componente inelare, în vedere 360°.
Testlab cu standuri de testare și sisteme de rafturi pentru componente de rulmenți într-o hală industrială.

Testate în cel mai mare laborator de testare din industrie

Întrebări frecvente - Întrebări frecvente despre rulmenții cu inel de învârtire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță