Modificarea limbii :
Specialiștii - găsiți sistemul potrivit pentru fiecare cerință

Sunteți interesat de sistemul E4.1L, dar ați dori să îl țineți în mâini înainte de a lua o decizie finală pentru a obține cea mai bună impresie posibilă?
Atunci sunteți binevenit să comandați acest manșon gratuit de la noi.

Sunteți interesat de seria E2.1, dar ați dori să o țineți în mâini înainte de a lua o decizie finală pentru a obține cea mai bună impresie posibilă?
Atunci puteți comanda un manșon gratuit al E2.1 de la noi.

În operațiunile portuare, cablurile sunt supuse la sarcini grele. În vehiculele industriale care funcționează continuu la terminalele de containere, acestea vor fi adesea în mișcare 24 de ore din 24. Pentru a ne asigura că nu există rupturi ale miezului și că cablurile au o durată de viață cât mai lungă, testăm în prealabil toate cablurile noastre chainflex în laboratorul nostru intern de testare, cu o suprafață totală de 3.800 m².
De asemenea, toate cablurile noastre sunt rezistente la UV, sunt disponibile în versiuni certificate UL și beneficiază de o garanție generală de patru ani.

De asemenea, oferim un cablu UL (Underwriters Laboratories) pentru fiecare tip de cablu chainflex.

Potrivit pentru aplicații în exterior: cablurile noastre sunt toate rezistente la UV.

Datorită testelor noastre zilnice de laborator la cablurile chainflex, oferim fără ezitare o garanție de 4 ani.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h