Cabluri coaxiale

Cablurile coaxiale chainflex® sunt disponibile ca versiune cu 1 sau 5 miezuri cu 75Ω ca versiune RG-179 și ca cablu coaxial cu 1 miez în 50Ω RG-58, precum și versiune 50Ω RG-178. Cablurile coaxiale chainflex® sunt rezistente la razele UV și la uleiurile organice. Testate în laboratorul igus® cu milioane de cicluri în portcablu®, asigură siguranța garantată împotriva defectării.

  • Raze de îndoire de până la 10xd
  • Material jachetă: TPE
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță