Cablu de control chainflex® CF10

CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF10.10.02 product image
CF10.10.02 product image
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.10.02
(2x1,0)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță