Lanțuri energetice E4Q

Seria E4Q.34

Lanț portcablu E4Q cu înălțime interioară de 34 mm.

Seria E4Q.44

Lanț portcablu igus E4Q cu înălțimea de 44 mm.

Seria E4Q.58

Lanț port-cabluri din seria E4Q, cu înălțimea de 58 mm.

Seria E4Q.82

Lanț portcablu igus E4Q cu compartimentare interioară și dimensiune de 82 mm.

Seria H4Q.34

Lanț portcablu H4Q cu înălțime interioară de 34 milimetri.

Seria H4Q.44

Sistem igus de lanț portcablu cu dimensiunea 44.

Seria H4Q.58

Modul de lanț portcablu cu dimensiunea 58.

Seria H4Q.82

Lanț portcablu negru e-kette cu marcajul 82.

Studiu de design: Design inteligent și modular al barei transversale extensibile E4Q

  • Furtunuri mari
  • Bara transversală extensibilă modulară înseamnă flexibilitate maximă și adaptare la dimensiunile furtunului
  • Economisiți timp de instalare: Montare simplă, rapidă și fără unelte
  • În cazul în care este necesară o reparație, furtunul poate fi înlocuit rapid prin deschiderea barei transversale pe bara transversală extensibilă separat

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Comandați o mostră gratuită

Banner E4Q cu un lanț port-cablu igus și cabluri colorate.

Noua separare interioară universală

  1. XXX = lățimea în mm
    *Disponibil**: *din stoc / **la cerere**
Pentru seriiNr. piesă Plăci de mijloc universaleNr. piesă Plăci laterale universaleNr. articol Separatoare pentru separarea interioară universalăNr. piesă Rafturi, blocabile 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Realizat în practică

E4Q e-chains ca sistem de alimentare cu energie gata de instalare în mașina SAMAG

Centru de prelucrare CNC cu panou de control și carcasă de protecție închisă.

E4Q pentru funcționarea sigură și cu vibrații reduse a mașinii de frezat DMF 200|8 de la DMG MORI

readychain pe o mașină de frezat DMF 200|8 pentru prelucrare la micrometru.

Caracteristici de design decisive ale seriei E4Q

Canal de cabluri cu patru avantaje evidențiate ale unui lanț portcablu.

Test de înaltă performanță în laboratorul de testare igus: Test de încărcare continuă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță