Cablu pentru motor chainflex® CF37.D

Nou
CF37.10.04.D product image
igus-icon-lupe
  • For heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeit-dotCF37.10.04.D
4G1,0
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță