E4/light - ușor și rentabil

Lanț portcablu din seria E4 light, cu elemente din plastic și fixări laterale.

Seria 14040

Lanț portcablu din seria E4.1, cu înălțime de 56 mm.

Seria 14240

Lanț portcablu din seria e4light, cu înălțimea de 62 mm.

Seria 14550

Lanț portcablu E4.1 light cu înălțime interioară de 70 mm.

Seria 15050

Lanț portcablu e-chain seria E4/light, înălțime 80 mm.

Seria 15250

Lanț portcablu din seria E4/light, cu dimensiunea 86.

Seria 1640

Seria e-chain E4.1 light cu separatoare și dimensiunea 112.

Seria 14140

Lanț portcablu seria E4.1 light cu înălțime de 56 mm.

Seria 14340

Lanț portcablu e4light cu înălțimea de 62 mm.

Seria 14650

Lanț portcablu din seria E4.1 light, cu înălțime de 70 mm.

Seria 15150

Lanț portcablu din seria E4.1 light cu înălțime interioară de 80 mm.
Lanț portcablu igus E4.1 light cu dimensiunea 86.

Seria 15350

La seria 15350

Seria R18840

Lanț portcablu din seria E4.1 Light, cu cota 56.

Seria R19050

Lanț portcablu din seria E4.1 light, cu înălțime de 70 mm.

Seria R19850

Lanț portcablu din seria e4light, cu înălțimea de 80 mm.

Seria R1608

Lanț portcablu din seria E4.1 Light, cu dimensiunea 108.

Ați putea fi interesat și de

Lanț portcablu E4.1 light ESD cu trasee de cabluri și rază de curbură marcate.

E4/light ESD

Unealtă de montaj ridică un e-chain pentru instalare.

Instrument de asamblare

Mai mult lanț energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță