Modificarea limbii :
Profilul cerințelor este exigent: Dezvoltare avansată cuprinzătoare a iglidur G, clasicul universal de succes. Acest lucru a fost realizat în special în ceea ce privește absorbția umidității, proprietățile termice și rezistența la uzură îmbunătățită constant. Doar în ceea ce privește șocurile, impactul și sarcinile pe muchii, robustețea iglidur G nu a putut fi atinsă.
| Specificații tehnice descriptive | ||
|---|---|---|
| Rezistență la uzură la +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la uzură | 
| Rezistență la uzură la +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Rezistență la uzură la +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Presiunea de suprafață | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 91MPa | 
| Coeficientul de frecare | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Coeficienți de frecare µ, uscat: 0,11 | 
| Rezistență la uzură sub apă | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Rezistența mass-media | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Mai multe informații despre rezistența la mediu | 
| Rezistență la presiuni pe muchie | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Rezistent la șocuri și sarcini de impact | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Rezistența la murdărie | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Rezistență la mucegai | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Conform DIN EN ISO 846 | 
Temperaturile mediului ambiant influențează puternic proprietățile rulmenților netezi. Temperaturile predominante în sistemul de rulmenți au, de asemenea, o influență asupra uzurii acestuia. Odată cu creșterea temperaturii, uzura crește, iar acest efect este semnificativ atunci când temperaturile depășesc +120°C. Pentru temperaturi de peste 120°C, este necesară o fixare suplimentară a rulmenților în carcasă.
| min. temperatura de aplicare | Temperatura superioară de aplicare, pe termen lung | Temperatura superioară de aplicare, pe termen scurt | În plus, asigurați axial de la | 
|---|---|---|---|
| -40°C | +180°C | +220 °C | +120°C | 
iglidur G1 a fost dezvoltat pentru viteze de suprafață mici până la medii. Valorile maxime specificate la "Viteza maximă de suprafață" pot fi atinse numai la presiuni scăzute. La vitezele specificate, frecarea poate o creștere a temperaturii la nivelurile maxime admise. În practică, aceste valori limită nu pot fi întotdeauna atinse din cauza interacțiunii diferitelor influențe.
| m/s | Rotativ | Oscilant | liniar | 
|---|---|---|---|
| permanent | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 
| Pe termen scurt | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 

Diagrama 01: Valorile pv admisibile pentru rulmenții netezi iglidur® G1 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20°C, instalat într-o carcasă de oțel.
Axa X = viteza suprafeței [m/s]
Axa Y = sarcină [MPa]
Valoarea p x v, max. (uscat)
MPa - m/s
0.60
Rezistența la compresiune a rulmenților drepți iglidur G1 scade odată cu creșterea temperaturii. Diagrama 02 ilustrează această relație. La temperatura de aplicare admisă pe termen lung de +180°C, presiunea de suprafață admisă este de aproximativ 40MPa. Presiunea de suprafață maximă recomandată reprezintă un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la proprietățile tribologice. Diagrama 03 prezintă deformarea elastică a iglidur G1 sub sarcini radiale. Deformarea plastică poate fi neglijabilă până la o presiune de aproximativ 100MPa. Cu toate acestea, ea depinde și de durata efectului.
Coeficientul de frecare μ al unui palier simplu este influențat, printre alți factori, de viteza suprafeței și de sarcină (diagramele 04 și 05).
Coeficienții de frecare pentru iglidur G1 față de oțel (Ra = 1µm, 50HRC):
| iglidur® G1 | Uscat | Unsori | Ulei | Apă | 
|---|---|---|---|---|
| Coeficientul de frecare µ | 0.13 - 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 

Abb. 06: Verschleiß, rotierend mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Wellenwerkstoff
Y = Verschleiß [μm/km]
Frecarea și uzura depind, de asemenea, în mare măsură, de partenerul de potrivire. Arborele care este prea neted crește atât coeficientul de frecare, cât și uzura rulmentului. Pentru iglidur G1 se recomandă o suprafață rectificată cu un finisaj mediu Ra = 0,8µm. Diagrama 06 prezintă un extras din rezultatele testelor cu diferite materiale de arbori cu rulmenți netezi din iglidur G1. Se poate observa că iglidur G1 obține rezultate bune sau foarte bune la uzură cu toate materialele arborilor. Rezultatele pentru tipurile de oțel inoxidabil sunt, cel mai probabil, ușor mai scăzute. La fel ca în cazul multor materiale iglidur, rata de uzură este mai bună în aplicațiile pivotante decât în cele rotative.
Rulmenții simpli iglidur G1 sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9). Rulmenții sunt proiectați pentru montarea prin presare într-o carcasă prelucrată la o toleranță h7. După instalarea într-o carcasă de dimensiune nominală, în cazurile standard, diametrul interior se ajustează automat la toleranțele F10. Pentru anumite dimensiuni, toleranța se abate de la aceasta în funcție de grosimea peretelui (a se vedea gama de produse).
Toleranțe importante în conformitate cu ISO 3547-1 după ajustarea prin presare:
| Diametru d1 [mm] | Locuință H7 [mm] | Rulment F10 [mm] | Arbore h9 [mm] | 
|---|---|---|---|
| până la 3 | +0,000 +0,010 | +0.006 +0.046 | -0,025 +0,000 | 
| > 3 până la 6 | +0,000 +0,012 | +0.010 +0.058 | -0,030 +0,000 | 
| > 6 până la 10 | +0,000 +0,015 | +0.013 +0.071 | -0,036 +0,000 | 
| > 10 până la 18 | +0,000 +0,018 | +0.016 +0.086 | -0,043 +0,000 | 
| > 18 până la 30 | +0,000 +0,021 | +0.020 +0.104 | -0,052 +0,000 | 
| > 30 până la 50 | +0,000 +0,025 | +0.025 +0.125 | -0,062 +0,000 | 
| >50 până la 80 | +0,000 +0,030 | +0.030 +0.150 | -0,074 +0,000 | 
| >80 până la 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 | 
| > 120 până la 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0.000 +0.100 | 
Toate datele la temperatura camerei [+20 °C], + rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
| Mediu | Rezistența | 
|---|---|
| Alcooli | + până la 0 | 
| Hidrocarburi | + | 
| Acizi diluați | 0 până la - | 
| Acizi puternici | - | 
| Alcaline diluate | + | 
| Alcaline puternice | 0 | 
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + | 
| Combustibili | + | 

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h