dryspin® șurub de plumb piuliță și ax

În cel mai mare magazin online din lume pentru șuruburi de plumb

Magazin online

Tije filetate și componente de lagăr igus într-o imagine de prezentare a magazinului.

Configuratoare și descărcări

Configurator CAD dryspin cu pictograme de descărcare și afișarea produsului pe ecran.

Informații/FAQ

aplicații

Pictograme de aplicații cu simbolul unei unelte pentru diverse industrii.

Tehnologia cu șurub de plumb dryspin® într-o privire de ansamblu

Piulițe filetate dryspin din materiale diferite, alăturate.

Piulițe pentru șuruburi de acționare

  • Șapte materiale diferite
  • Coeficient scăzut de frecare & eficiență ridicată
  • Costuri de achiziție mai mici cu până la 50,9 procente
Trei șuruburi melcate din oțel inoxidabil alăturate.

Șuruburi de acționare

  • Filete abrupte, trapezoidale și metrice
  • Oțel inoxidabil, oțel sau aluminiu anodizat
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă
Bloc filetat din plastic cu trei filete interioare pentru aplicații Dryspin.

Geometrii speciale & accesorii

  • Modele speciale pentru orice aplicație
  • Accesorii pentru piulițe și șuruburi de ghidare
  • Experții noștri vor fi bucuroși să vă consilieze

Lucruri interesante despre tehnologia șurubului de plumb

Alternativă la DIN 103 convențional

  • Durată lungă de viață
  • Toleranțe de fabricație mai strânse
  • Funcționare mai lină
  • Mai puține vibrații
Comparație între dryspin și DIN 103 pe un panou publicitar cu două șuruburi filetate.

Tabel de dimensiuni tehnologie cu șurub de plumb

  • Întotdeauna la curent cu cele mai recente expoziții
  • Distincție clară între filete abrupte și trapezoidale
  • Diametre de la 4 - 50 mm și pasuri de la 0,5 - 100 mm
  • Contactul dvs. personal
Tabel dryspin cu pasul și filet trapezoidal pentru diferite diametre.

Filet trapezoidal și filet ACME

Comparație DIN 103 vs ACME cu două șuruburi metalice pe fundal portocaliu.

Postări pe blog despre tehnologia șurubului de plumb dryspin

Colaj de articole de blog dryspin despre șuruburi, piulițe și aplicații de ghidare liniară.

Acționare cu șurub cu bile vs. acționare cu șurub de ghidare dryspin

  • Fără întreținere chiar și la curse scurte
  • 100 % fără lubrifiere, întreținere și coroziune
  • Greutate cu până la 34,4 % mai mică și costuri de achiziție cu până la 61,5 % mai mici
  • Funcționare silențioasă cu amortizare a vibrațiilor
Piuliță dryspin cu filetul șurubului și componente interne în secțiune.

Mai multă igienă datorită filetelor fără lubrifiere

Element de șurub din plastic într-un aparat medical de laborator, cu simbol plus portocaliu.

Configurarea online a modelelor specifice clienților în tehnologia șuruburilor cu plumb

Configuratorul dryspin afișează opțiuni pentru piulița culisantă, tipuri de filet și valori pentru sarcină și viteză.

Expert în acționări cu șurub cu plumb

  • Asistență în alegerea acționării cu șurub de avans perfecte pentru aplicația dvs.
  • Calcularea duratei de viață a configurației dorite
  • Descărcare PDF cu toate detaliile pentru aplicație
Configurator dryspin pentru filet, cu alegere de filet trapezoidal, cu elice mare și metric, plus elemente de prelucrare.

Configurator de șuruburi de ghidare

  • Prelucrarea individuală a știfturilor fără software CAD
  • Desen cotat 2D și fișier pas cu pas 3D, generate direct online
  • Calcularea imediată a prețului cu comandă online

Tehnologia dryspin®

Laboratorul de testare dryspin®

În laboratorul de testare, un tehnician reglează un component liniar dryspin de la igus pe un stand de încercare.

Exemple de aplicații selectate

Colaj de aplicații industriale, de transport, logistică, energie și automatizare cu produse igus.

Materiale ale tehnologiei noastre cu șurub de plumb

Tabel cu materialele și proprietățile bucșelor dryspin, cu pictograme pentru temperatură, FDA și aluminiu.

Sustenabilitate în tehnologia șuruburilor cu plumb

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță