Modificarea limbii :

În patul mașinii, în unitatea de injecție, în unitatea de închidere și în manipulare: sistemele noastre de lanțuri energetice, cablurile extrem de flexibile și tehnologia rulmenților fără întreținere asigură o durată lungă de viață în toate unitățile mobile ale mașinii dumneavoastră de turnare prin injecție a plasticului.
Designul special al cablului nostru chainflex®, cu miez cu atenuare a tensiunii, toroane în mănunchi și teci exterioare din PVC sau TPE, este ideal pentru aplicații foarte dinamice, cum ar fi unitatea de prindere cu mișcări frecvente și cicluri scurte. Lanțul nostru e-chain® asigură rutarea sigură a mănunchiurilor de cabluri. Designul lor este caracterizat de o instalare simplă și rapidă și de un interior prietenos cu cablurile - deosebit de interesant atunci când se utilizează furtunuri hidraulice. În plus față de dimensiunile reduse pentru spații de instalare mici, sunt posibile și lungimi mari fără susținere și sarcini suplimentare. Produsele noastre cu rulmenți realizate dintr-o gamă largă de materiale obțin puncte pentru greutatea redusă și pentru lipsa coroziunii și a lubrifierii, cum ar fi ghidajul liniar drylin®, care asigură, de exemplu, alunecarea fără probleme a ușilor de siguranță ale unității de prindere.
Sarcinile suplimentare mari, precizia și temperaturile ridicate sunt factori importanți în alimentarea cu energie a mașinilor din plastic. Lanțurile noastre de energie din plastic asigură ghidarea în siguranță a cablurilor și furtunurilor și, de asemenea, demonstrează avantajele lor în cazul sarcinilor grele:
Cu soluții de automatizare rentabile și plastic inteligent, abordăm, de asemenea, subiectele-cheie ale integrării sistemelor și ale industriei maselor plastice 4.0.
La alimentarea cu material, la îndepărtarea pieselor turnate și a pieselor de turnare finite și la introducerea acestora în matriță: există diverse procese de manipulare în jurul mașinii de turnare prin injecție a plasticului pentru care oferim produse de automatizare rentabile. Acestea facilitează adaptarea proceselor de automatizare, iar investiția se amortizează după doar câteva luni.

Componente rezistente la medii și fără lubrifiere pentru extrudere, compoundare și co.

Durată de viață ridicată în aplicații în mișcare
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h