Întreținere predictivă cu i.Cee:plus II: O mulțime de industrie 4.0 într-un singur dispozitiv

Dispozitiv igus i.Cee Predictive Maintenance cu conexiuni și indicatoare de stare, decupat.

Tehnologie up

  • Conexiuni numeroase și moderne pentru gestionarea optimizată a datelor senzorilor (integrare IoT, soluții cloud terțe etc.) ​
  • Conectivitate sporită pentru transparență absolută - "oricând, oriunde, oricum 
    "oricând, oriunde, oricum" (conexiuni de rețea: Tablou de bord în intranetul local, conexiune la PLC și monitor de sistem, comunicare cu software local de terță parte prin JSON / MQTT / REST / .CSV / .TXT, conexiune opțională la soluții cloud)

Reducerea costurilor

  • Maximizați durata de viață a produsului prin gestionarea eficientă a modernizării​
  • Evitați întreruperile neplanificate ale sistemului și, prin urmare, costurile de întrerupere cu gestionarea predictivă a serviciilor

Dovezi

  • Seria de teste în curs de desfășurare în cel mai mare laborator de testare  din industrie pentru
    sisteme de transmisie a energiei
  • Din ianuarie 2021, în Polonia, cu o distanță de deplasare de 440 m
    în uz

durabilitate

  • Economii la costurile de deplasare fizică prin conexiuni la distanță​
  • Apelurile neplanificate la service pot fi evitate - aproximativ 3,6 kg CO² economisite pentru fiecare 100 km de călătorie

Prezentarea de noi produse de către Richard Habering

Doar dumneavoastră decideți cum & accesează datele

i.Cee:local

i.Cee:cloud


Industria 4.0: Realizat în practică

Instalație de transport într-o mină, cu o bandă lungă și material roșu în aer liber.
Robot portal GÜDEL cu două axe de prindere deasupra unui ecran de târg.
Lanțuri portcablu igus cu exemple de aplicații smart plastics în instalații industriale, macarale și utilaje.
Lanț portcablu Smart plastics într-o instalație de producție, cu zona cablurilor marcată.

Planificarea proiectelor smart

Selector igus de lanțuri pe o tabletă, cu simbol de avertizare și lanț portcablu.

Instrument de consultanță smart

Sistem de automatizare liniară igus cu lanț portcablu și dulap de comandă.

Broșură inteligentă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță