Sisteme fiabile de alimentare cu energie, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru liniile de extrudare

Linie de extrudare a anvelopelor cu bandă transportoare, extruder cu șnec și panou de control.

Produse utilizate în sistemele de extrudare și dispozitive periferice

Cablu de comandă igus chainflex CF10UL cu structura interioară vizibilă.

Cablu de control rezistent la rupere

  • rază de îndoire de până la 4xd
  • Ecranat / neecranat
  • Materiale teacă: PVC, TPE, PUR sau iguPUR
  • 4 ani garanție
Cărucior glisant hibrid drylin W pe două tije de ghidare.

ghidaj liniar fără lubrifiere

  • autolubrifiant și fără întreținere
  • funcționare silențioasă
  • Rezistent la murdărie și fără coroziune
  • Pentru reglaje precise
Smart plastics monitorizează lanțurile portcablu și cablurile prin radio într-o aplicație industrială.

mentenanță predictivă

  • Software inteligent și senzori pe lanțul electronic®
  • Necesitățile potențiale de întreținere sunt raportate înainte de apariția unei defecțiuni
Bucșă glisantă iglidur F300 din plastic.

Rulmenți netezi fără întreținere

  • Peste 55 de materiale
  • Peste 15.000 de geometrii din stoc
  • Soluții personalizate fără cantitate minimă de comandă

role de ghidare/deflecție fără lubrifiere

  • role fără lubrifiere fără rulmenți cu bile
  • Rezistente la uzură
  • Fără lubrifiant, mai puține costuri de întreținere
Rulment cu bile, cu bile de oțel vizibile și inele închise la culoare.

Rulmenți cu bile rezistenți la coroziune

  • Cuplu de rupere redus
  • Ușoare și fără coroziune
  • Fără lubrifianți și fără întreținere
Lanț portcablu E2 cu cabluri și conducte într-o aplicație tehnică.

Lanț energetic compact

  • Standardul pentru aplicații în gama de sarcini medii
  • Silențios datorită frânei integrate
  • Unealtă de deschidere opțională pentru o deschidere și o închidere și mai rapide
Bandă de lanț deschisă pentru un sistem de lanț portcablu, cu fundal eliminat.

Lanț de energie montat simplu

  • Sunt posibile forțe de tracțiune ridicate, sarcini mari și distanțe de deplasare de peste 600 m
  • 10.000 km și mai multe performanțe de funcționare garantate
  • Deschidere și umplere rapide
igus readychain cu cabluri și conectori codificați prin culori.

Lanț energetic preasamblat

  • Asamblat gata de conectare direct de la producător
  • Reducerea costurilor de fabricație și asamblare
  • Asistență personalizată pentru clientul final
  • Serviciu de instalare la locația dumneavoastră

Aplicație de evidențiere

Instalație de extrudare cu traseu de transport circular într-un atelier.

Ghidaje de cablu cu rulare lină pentru sistemele de măsurare de pe extrudere

program de reciclare pentru lanțurile energetice chainge

igus® bloguri: Tendințe și subiecte importante legate de mașinile de extrudare

Sistem liniar drylin cu senzor și unde magenta pe fundal albastru.
Sistem de automatizare industrială cu braț robotic lângă o bandă transportoare.

Mai multe informații

Mașină de turnare prin injecție cu ușă de siguranță, braț robotizat și panou de control.

Mașini de turnare prin injecție

RBTX® Robotică Lean

Cablu de comandă CF78.UL.15.12_05 cu marcaj chainflex® și structură ecranată.

cablu de control chainflex®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță