Fără PTFE, conform FDA, reciclat și automatizat

Acestea sunt noile produse pentru Fachpack și drinktec 2025

Tehnologia rulmenților pentru funcționare continuă, substanțe chimice și temperaturi ridicate

Rulmenți și inserții separabile montate pe flanșă

NOU Rulmenți/inserții montați pe flanșe despicate

Rulment cu joc redus

Material NOU : Joc scăzut al rulmenților

Rulmenți cu inserție sferică din iglidur H3

NOUĂ Porțiuni sferice pentru până la 200rpm

Rulment cu patină cu rulmenți cu inserție sferică divizată

NOU Rulmenți Pillow Block cu rulmenți cu inserție sferică divizați

Polei rezistent la uzură

NOU 

Role de înaltă performanță

NOU Role de înaltă performanță

Role din plastic durabile și robuste

NOU Role din plastic durabile și robuste

Rulment cu bile extrem de rezistent la uzură

NOU 

Unitate de transfer cu bile pentru alergare de anduranță

Unitate de transfer cu bile pentru alergare de anduranță Unitatea

Revistă pentru industria ambalajelor

Revistă: Ce mișcă industria ambalajelor

Tehnologie de rulmenți fără PTFE și testată PFAS

Rulmenți netezi fără PTFE

NOU Rulment simplu fără PTFE

Rulmenți iglidur JPF

Rulment de anduranță fără PTFE

Rulmenți iglidur JPF

Noua axă liniară fără PTFE

PFAS/PTFE chainflex

Cabluri chainflex fără PTFE

materiale iglidur fără PTFE

Fără PTFE și testate pentru PFAS

materiale iglidur fără PTFE

Carte albă: PFAS în centrul atenției

Produse conforme cu FDA sau produse adecvate pentru zone umede

drylin W design igienic

NOU Rulment liniar, design igienic

Axă curea dințată ZLW

Noua axă conductoare, conformă cu FDA

drylin W design igienic

NOU Motor pas cu pas pentru medii umede

Rulmenți radiali cu bile cu caneluri adânci, conformi cu cerințele alimentare

Rulmenți cu bile, sectorul alimentar

Axa liniară robustă

Module liniare pentru sarcini grele

Produse conforme cu FDA

FDA și UE 10/2011

Rulmenți reciclați și lanțuri energetice

Lanț energetic de la igumid CG LW

NOU Lanțuri energetice reciclate

Rulmenți iglidur fabricați din materii prime regenerabile

Rulment simplu ECO

iglidur PRT-02-30-ECO

Rulment cu inel de rotație fabricat din regranulat

CO2 pentru rulmenți netezi

Amprenta de CO2 previzibilă

materiale iglidur fără PTFE

Fără PTFE și testate pentru PFAS

chainge

Platformă de reciclare "Chainge"

Sustenabilitatea și conservarea resurselor

Economii prin rulmenți polimerici la Heineken Brasil

NOU studiu fără lubrifiere realizat de Universitatea RWTH Aachen

Roboți liniari, roboți delta și senzori

Roboți liniari

NOUL robot liniar XXL pentru sarcini de până la 25 kg

Roboți liniari

NOUL robot Delta în oțel inoxidabil

Senzor de stare

NOU Indicator vizual de stare

Robot Delta DR1000

Robotul Delta DR1000

Planificator de mașini

Planificatorul de mașini

Lanțuri și cabluri energetice inteligente

Lanțuri electronice și cabluri inteligente

Stand de expozitii virtuale
Descoperiți produsele virtual - singur sau cu un ghid

Stand de expoziție pentru tehnologia ambalajelor

Produse aprobate de IPA pentru ambalarea produselor farmaceutice

Roboți liniari

NOU Suport pentru lanțuri nesusținute pentru camere curate

e-skin flat

Cablu plat cu panglică cu clasa ISO 1

Tub ondulat e-skin

Tuburi ondulate cu clasa ISO 1

Carte albă - Sisteme de alimentare cu energie pentru camere curate

Cartea albă Alimentarea cu energie pentru camera curată

Produse în camera curată

Produse pentru camera curată

Cobot ReBeL

Teste în camere curate în propriul nostru laborator

Întâlnire în persoană pentru consiliere

Stand de expoziție igus
Rezervați o programare acum
Turneul de promovare igus
Faceți o programare astăzi

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță