Unitate de transfer cu bile xiros® cu flanșă

BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Unitate de transfer cu bile xiros® cu flanșă
Unitate de transfer cu bile xiros® cu flanșă
Unitate de transfer cu bile xiros® cu flanșă
Unitate de transfer cu bile xiros® cu flanșă
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ø calotă sferică: 15, 22 mm
  • Rezistență ridicată la rulare
  • Poate fi înșurubat
  • Material calotă sferică: oțel inoxidabil + POM (în carcasă)


ℹ️: Toleranța înălțimii tuturor dimensiunilor este de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-FL2-515-B180-ES-POM
180
15
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță