Fără PTFE, conform FDA, reciclat și automatizat

Acestea sunt noile produse pentru Fachpack și drinktec 2025

Tehnologia rulmenților pentru funcționare continuă, substanțe chimice și temperaturi ridicate

Rulment flanșă TP în diferite versiuni pentru extinderea gamei de produse.

NOU Rulmenți/inserții montați pe flanșe despicate

Bucșă glisantă iglidur G2 din plastic.

Material NOU : Joc scăzut al rulmenților

Coroană dințată cu spițe pentru o piesă tehnică.

NOUĂ Porțiuni sferice pentru până la 200rpm

Inel distanțier cu două bride de fixare pentru montarea unui rulment.

NOU Rulmenți Pillow Block cu rulmenți cu inserție sferică divizați

Scripete din plastic negru cu orificiu central.

NOU

Bandajul inelului exterior al rulmentului.

NOU Role de înaltă performanță

Rolă de ghidare iglidur J cu orificiu central și patru decupaje ranforsate.

NOU Role din plastic durabile și robuste

Rulment cu bile ceramic, cu colivie metalică și bile vizibile.

NOU

Unitate de transfer cu bile xiros BB-522-B180-ES-POM cu și fără flanșă.

Unitate de transfer cu bile pentru alergare de anduranță Unitatea

Tehnologie de rulmenți fără PTFE și testată PFAS

Rulmenți de alunecare iglidur fără PTFE, în variante standard, cu marcaj PFAS tested.

NOU Rulment simplu fără PTFE

Lagăre glisante iglidur W300PF, bej.

Rulment de anduranță fără PTFE

Modul liniar cu masă în cruce și ghidaj miniatural pentru mișcări liniare precise.

Noua axă liniară fără PTFE

Cabluri CF-PTFE-free cu marcaj fără PTFE și cabluri igus chainflex multifilare.

Cabluri chainflex fără PTFE

Fără PTFE și testat pentru PFAS.

Fără PTFE și testate pentru PFAS

Whitepaper despre PFAS cu diagrame și pagini deschise pe fundal portocaliu.

Carte albă: PFAS în centrul atenției

Produse conforme cu FDA sau produse adecvate pentru zone umede

Cărucior liniar orizontal cu design Hygienic Design.

NOU Rulment liniar, design igienic

Unitate liniară igus ZLW cu cărucior central și ghidaje liniare.

Noua axă conductoare, conformă cu FDA

Motor pas cu pas cu arbore și conector de cablaj vizibile.

NOU Motor pas cu pas pentru medii umede

Rulment cu bile cu canelură adâncă B181 din plastic albastru.

Rulmenți cu bile, sectorul alimentar

Modul liniar cu cărucior dublu și placă de montaj.

Module liniare pentru sarcini grele

FDA și UE 10/2011

Rulmenți reciclați și lanțuri energetice

echain e21 cu simbol de reciclare și flux de material pentru HMI 2025.

NOU Lanțuri energetice reciclate

Inel verde de lagăr alunecător iglidur.

Rulment simplu ECO

Piesă rotundă igus cu orificiu central și găuri pentru șuruburi.

Rulment cu inel de rotație fabricat din regranulat

Rulmenți ilustrați, unul cu marcaj CO2 portocaliu.

Amprenta de CO2 previzibilă

Fără PTFE și testat pentru PFAS.

Fără PTFE și testate pentru PFAS

Inimă de reciclare chainge de la igus din granule verzi de plastic și verigi negre de lanț portcablu.

Platformă de reciclare "Chainge"

Sustenabilitatea și conservarea resurselor

Previzualizare a unui studiu RWTH despre lagăre din plastic și funcționare fără lubrifiere.

NOU studiu fără lubrifiere realizat de Universitatea RWTH Aachen

Roboți liniari, roboți delta și senzori

Robot gantry pentru aplicații de paletizare, cu structură portal liniară.

NOUL robot liniar XXL pentru sarcini de până la 25 kg

Robot delta din oțel inoxidabil cu trei brațe, pe fundal deschis.

NOUL robot Delta în oțel inoxidabil

EC.WLC pentru E4.Q, cu o vedere mărită a componentei în fundal.

NOU Indicator vizual de stare

Robot Delta LCA-DR-1000 cu brațe de acționare încrucișate și trei motoare.

Robotul Delta DR1000

Machine Planner pe o tabletă, cu celulă robotizată și afișare produs.

Planificatorul de mașini

Modul de monitorizare iSense și cabluri colorate într-un lanț portcablu cu simboluri radio.

Lanțuri electronice și cabluri inteligente

Produse aprobate de IPA pentru ambalarea produselor farmaceutice

e-skin flat Layerhalter cu ghidaj de cablu curbat și detaliu al suportului evidențiat.

NOU Suport pentru lanțuri nesusținute pentru camere curate

e-skin flat cu două canale de cablu în formă de S.

Cablu plat cu panglică cu clasa ISO 1

Lanț portcablu e-skin soft cu două conexiuni și cabluri ghidate.

Tuburi ondulate cu clasa ISO 1

Whitepaper cu copertă deschisă și două pagini interioare despre sisteme de alimentare cu energie pentru camere curate.

Cartea albă Alimentarea cu energie pentru camera curată

Montaj de test cu producție de baterii, lanțuri E6 și triflex R TRC, într-un mediu de testare.

Produse pentru camera curată

Laborator cu cameră curată, instalație igus și tehnician în fața unui sistem pentru producție cu puține particule.

Teste în camere curate în propriul nostru laborator

Virtual cu noi

Un bărbat la un târg ține o piesă și o fotografiază în fața unui perete cu produse igus.

Cu dvs. la fața locului

Stand igus cu vizitatori și puncte de demonstrație la motion plastics Tour 2019.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță