Banner FDA

materiale iglidur pentru contactul cu alimentele


iglidur A160 - "alimente" rulment cu rezistență ridicată la medii (până la +90°C)

  • În conformitate cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Rezistență ridicată la medii
iglidur® Material A160

iglidur A180 - alimentele universale

  • Produsul multifuncțional conform FDA
  • Materialul iglidur® A180 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA)
  • Rezistență bună la medii
  • Potrivit pentru zonele umede
iglidur® A180 material

iglidur A181 - rulmentul universal pentru contactul cu alimentele

  • Rulmentul universal pentru contactul cu alimentele
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Aplicabilitate universală
iglidur® A181 material

iglidur A200 - "clasic alimentar" pentru viteze mici

  • Conform FDA pentru viteze reduse
  • Materialul iglidur A200 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA)
  • Potrivit pentru contactul direct cu alimentele
  • Funcționează cu viteze reduse
iglidur® Material A200

iglidur A500 - specialistul în medii și temperaturi

  • Alergătorul de anduranță pentru temperaturi ridicate în sectorul alimentar
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Conform FDA
  • Rezistă la temperaturi cuprinse între -100°C și +250°C
  • Fără PTFE și testat pentru PFAS dăunătoare ➔ Mai multe informații
iglidur® Material A500

iglidur AX500 - disipativ și rezistent

  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Rulment simplu extrem de rezistent la medii, cu flexibilitate ridicată
  • Rezistent la uzură și medii
  • Rezistență chimică ridicată
  • Rezistă la temperaturi cuprinse între -100°C și +250°C

iglidur T220 - pentru industria tutunului

iglidur UW160 - adecvat pentru contactul cu apa potabilă

  • Conform KTW, adecvat pentru contactul cu apa potabilă
  • Extrem de rezistent la uzură în timpul funcționării continue în medii lichide
  • Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
  • Rezistență bună la medii
iglidur® Material UW160

Cutie de probă pentru rulmenți plaini

Cutie de probă gratuită pentru rulmenți netezi

Materialele iglidur sub lupă

Cum funcționează materialele iglidur

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță