Materiale de înaltă temperatură banner

Ce pot face materialele iglidur® pentru temperaturi mari?

  • Până la 150MPa static
  • Pentru temperaturi de la -100°C la +250°C în funcționare continuă
  • Rezistență chimică universală
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Rezistență ridicată la compresiune
iglidur® Material X
  • Durată de viață de până la șase ori mai mare decât cea a iglidur® X
  • Temperaturi de funcționare continuă de până la +250°C
  • Îmbinare prin presare cu până la 50% mai mare decât iglidur® X
  • Rezistență ridicată la compresiune
iglidur® Material X6
  • Rezistent la uzură și impacturi chiar și atunci când este supus la sarcini și temperaturi ridicate
  • Foarte rezistent la uzură, în special sub sarcini mari
  • Rezistență termică ridicată
  • Pentru sarcini extreme
iglidur® Material Z
  • Rezistență extremă la uzură atunci când este combinată cu arbori moi și temperaturi ridicate de până la +200°C
  • Rezistență chimică bună
  • Flexibilitate ridicată
iglidur® Material V400
  • Rezistă la temperaturi continue de până la +180°C
  • Rezistență ridicată la medii
  • Fără coroziune
  • Potrivit pentru medii umede
iglidur® Material HSD350
  • Pentru utilizare sub apă la temperaturi ridicate
  • Pentru mișcări rapide și continue
  • Fără lubrifiere și întreținere
iglidur® Material UW500

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță