Document tehnic: Produse pentru camera curată uscată
- Înțelegerea cerințelor din domeniul producției de baterii
- Clasificați corect punctele de rouă și clasele ISO
Lanțuri energetice și sisteme de lanțuri energetice direct de la producători
Întrebări frecvente
Ce sunt portcablurile?
Lanțurile de alimentare cu energie (denumite și lanțuri de alimentare, e-lanțuri sau lanțuri de tracțiune a cablurilor) sunt elemente mecanice ale mașinilor. Acestea sunt utilizate pentru a furniza și a proteja energia, datele și semnalele care trebuie să reziste la cele mai diverse influențe de mediu. Faptul decisiv despre ghidajele de cablu este simbioza componentelor care se deplasează una împotriva celeilalte. Printre acestea se numără cabluri, furtunuri, elemente de separare interioară, elemente de detensionare și jgheaburi de ghidare.
Materialele utilizate trebuie să fie perfect adaptate unele la altele, astfel încât să se obțină durate maxime de funcționare și o durata de viaţă. Datorită lanțurilor de alimentare, se evită perioadele de nefuncționare oriunde se furnizează energie sub formă de electricitate, gaz, aer sau fluide către consumatori în mișcare.
Ce lanțuri energetice există?

Toate instrucțiunile de asamblare pentru lanțurile energetice, într-o singură privire.
Lasă-ne să te inspirăm – exemple din viața reală
Unde se utilizează lanțurile energetice? – Lanțurile energetice igus sunt deja utilizate în mod fiabil în sute de mii de aplicații din întreaga lume – de la automate de băuturi până la oțelării. Peste 400.000 de clienți din întreaga lume, din 50 de sectoare de activitate, au încredere în lanțurile energetice igus.
Lipirea în locul găuririi
Soluție compactă pentru ghidarea cablurilor la poduri rulante
Cablurile de alimentare și de date suspendate la macaralele de interior și la macaralele cu braț reprezintă adesea un risc ridicat, deoarece se pot încurca și se pot rupe. Cu noua versiune cu fixare prin adeziv a sistemului Guidelok Swing GLO.S, ghidajul de cablu poate fi montat direct în conturul grinzii macaralei. Un sistem special de balansare cu ghidaj „Guidelok” permite utilizarea cu grinzi de lungimi mari, asigurând o uzură redusă și rentabilitate.
Cu noua versiune cu adeziv, este foarte ușor să fixați ghidajul de cablu în siguranță pe grinda macaralei – fără a fi nevoie să găuriți. Instalare extrem de rapidă și simplă cu ajutorul plăcuțelor adezive și al șablonului de asamblare.

Care sunt avantajele lanțurilor energetice?
- Nu deteriorează cablurile datorită contururilor foarte netede
- Sunt posibile diverse tipuri de mișcări
- Greutate redusă, modulare, puternice, silențioase, ușor de deschis
- Gestionarea energiei, a datelor, a cablurilor de fibră optică, a uleiului și a aerului într-un singur sistem
- Configurabil online
- Durată de viață predictibilă
- Ușor de întreținut, simplu de instalat
- Poate fi extins ca un sistem inteligent, cu auto-monitorizare, care utilizează smart plastics
- Catalog standard extins
Portal 3D CAD

Proiectarea mai rapidă a lanțurilor energetice. Modele CAD pentru o gamă largă de sisteme. Proiectarea simplificată a lanțurilor de tracțiune.
Portcablul nostru este deja utilizat cu succes în sute de mii de aplicații din întreaga lume – de la automate de vânzare a băuturilor și mașini CNC până la oțelării. Distanțele fără sprijin pot fi acoperite cu ușurință, iar deplasările pe distanțe lungi sunt posibile într-o gamă largă de sectoare industriale. Are un design modular și, prin urmare, este ușor de instalat. Fiind perfect compatibile cu mediile de lucru și concepute pentru o rază de curbură minimă, lanțurile igus sunt potrivite nu doar pentru spații de instalare înguste, ci și pentru cabluri sau furtunuri mari, grele și rigide.
Consultanta
Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari
Expediere și consultanță
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h