Cabluri de mișcare

Magazinul online pentru cabluri special dezvoltate și testate pentru utilizare în lanțuri portcabluri! Aici veți găsi peste 1.350 de cabluri flexibile fără conectori și peste 5.000 de cabluri sertizate cu conectori. Portofoliul nostru bogat de produse include cabluri de control, cabluri pentru motor, cabluri servo, cabluri pentru roboți, cabluri bus și cabluri de fibră optică. Oferim, de asemenea, o selecție largă de cabluri de conexiune sertizate și echipate: de la cabluri de acționare conform standardelor producătorului până la cabluri Ethernet și pentru magistrale de câmp, la cabluri pentru senzori și actuatori. Alegeți cablul potrivit din până la șapte diferite calități ale mantalei exterioare. Toate cablurile de la igus îndeplinesc diverse standarde și aprobări globale, cum ar fi UL, CE, DNV, REACH și DESINA. Bazându-ne pe peste 30 de ani de cercetare și dezvoltare în laboratorul nostru de testare de 4.000 m², putem oferi o garanție de până la 4 ani pentru toate cablurile.

Selectați produsul dorit aici și cumpărați cablurile cu sau fără conector convenabil online!

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță