Portcabluri mici pentru spații de instalare mici

Lanț portcablu pe o mașină industrială, cu avertisment să fie scos cilindrul înainte de sudare.

E2.1 micro

Lanț portcablu micro cu suport portocaliu și cabluri.
  • Înălțimi interioare: 10 până la 15 mm
  • Disponibil în trei versiuni:
    • închis
    • deschisă din ambele părți în raza interioară
    • deschisă din ambele părți în raza exterioară
  • Frână integrată pentru o funcționare deosebit de lină și silențioasă
  • Lungime fără suport cu 25% mai mare și sarcină suplimentară cu 100% mai mare în comparație cu modelele identice
  • Instrument de deschidere opțional pentru deschidere și închidere și mai rapidă

E2 micro

Lanț portcablu e-chain E2 micro negru, cu zale compacte.
  • Înălțimi interioare: 5 până la 15,6 mm
  • Disponibil în trei versiuni:
    • închis
    • deschis în raza exterioară
    • deschis în raza interioară cu balama cu film

lanț ușor

Lanț portcablu e-chain cu sistem ușor, închis de ghidare a cablurilor.
  • Înălțimi interioare: 5 până la 48,5 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • umplere în raza exterioară
    • umplere în raza interioară
  • Pur și simplu apăsați cablurile și trageți-le afară
  • Disponibil și cu sistem multicameră
  • Clasificare UL94-V2

E2 mini

Lanț portcabluri E2 mini cu cabluri și conexiuni.
  • Înălțime interioară: 17 până la 41 mm
  • Disponibil în trei versiuni:
    • închis
    • deschis în raza interioară
    • deschis în raza exterioară

fermoar

Lanț portcablu e-chain zipper cu segmente rabatabile.
  • Înălțimi interioare: 9 până la 32 mm
  • Bare transversale pe o bandă pe raza exterioară
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al zalei lanțului
  • Disponibil și în versiune tubulară închisă „ "”"
  • Premiul iF Design Award pentru designul fermoarului

Cabluri pentru spații de instalare reduse în lanțuri energetice

Cablu cu manșon împletit și capăt cu mai multe fire.

Cablu de control

  • CF130.UL/CF140.UL
  • Înveliș exterior din PVC
  • Factor de îndoire de până la 7,5xd
  • Pentru aplicații în automate, prelucrarea lemnului și a pietrei
Cablu cu manta împletită și conductori colorați în secțiune.

Cablu de date

  • CF211/CF211.PUR
  • Înveliș exterior din PVC/PUR
  • Factor de îndoire de până la 7,5xd
  • Pentru aplicații în distribuitoare automate, mașini-unelte sau sisteme de ambalare
Cablu CFBUS.PUR.045 cu interiorul expus.

Cablu pentru autobuz

  • CFBUS.PUR
  • Înveliș exterior PUR
  • Factor de îndoire de până la 12,5xd
  • Pentru aplicații în automate, sisteme de procesare și mașini-unelte
Cablu cu structură interioară multiconductoare și manta exterioară albastră în secțiune.

Cablu de control de înaltă calitate

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Înveliș exterior din TPE
  • Factor de îndoire de până la 3xd
  • Pentru aplicații în uși automate și mașini pick- &
Cablu CHAINFLEX cu structură internă multiconductoare și manta exterioară verde.

Cablu pentru sistem de măsurare de înaltă calitate

  • CF11.D
  • Înveliș exterior din TPE
  • Factor de îndoire de până la 6,8xd
  • Pentru aplicații în mașini-unelte și mașini de prelucrare
Cablu chainflex CF37D pentru lanț port-cabluri, cu mai multe conductoare.

Cablu pentru motoare de înaltă calitate

  • CF37.D/CF38
  • Înveliș exterior din TPE
  • Factor de îndoire de până la 7,5xd
  • Pentru aplicații la temperaturi scăzute, manipulare rapidă și mașini de depozitare și recuperare
Cablu CF27 cu împletitură și structură multiconductoare.

Cablu servo de înaltă calitate

  • CF29.D
  • Înveliș exterior din TPE
  • Factor de îndoire de până la 6,8xd
  • Pentru aplicații la temperaturi scăzute, în depozitare și recuperare, precum și în mașini de prelucrare
Cablu de comandă chainflex cu structură multiconductoare și ecranare.

Cablu de autobuz de înaltă calitate

  • CFBUS.LB
  • Înveliș exterior din TPE
  • Factor de îndoire de până la 7,5xd
  • Pentru aplicații în distribuitoare automate, manipulare rapidă și asamblare de semiconductori

Reciclarea lanțului energetic

Imagine de campanie cu cuvântul „chainge” și patru pași în pictograme verzi deasupra.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță