Banner pentru whitepaper despre producția de baterii, cu broșură și copertă.
  • Înțelegerea cerințelor din domeniul producției de baterii
  • Clasificați corect punctele de rouă și clasele ISO

Lanțuri energetice și sisteme de lanțuri energetice direct de la producători

Magazin online de portcabluri

Configurația portcablu

e-chain cu configurare digitală și afișarea garanției pentru produsele igus.

Wiki portcablu

Tipuri de mișcare

Sistem de ghidare a cablurilor cu lanț portcablu e-chain portocaliu și modul circular în mișcare.

Ce sunt portcablurile?

Ce lanțuri energetice există?

Eclisă din plastic a unui lanț portcablu, cu element de conectare.

Portcabluri mici

Lanț portcablu igus cu suport pentru furtun și element de conectare.

Portcabluri de dimensiuni medii

Lanț portcablu cu mai multe zale și elemente de legătură, în negru și gri.

Portcabluri mari

Modul e-chain cu manșon negru pentru cabluri și flanșă de conectare.

Pentru roboți

Modul de lanț portcablu cu capac rabatabil și canale pentru cabluri.

Protecție împotriva murdăriei și șpanului

Sistem de lanț portcablu P4.1 cu zale multirând și ghidare a cablurilor.

Pentru curse lungi

Lanț portcablu cu simboluri pentru radiații UV, ploaie și solicitare mecanică.

Pentru medii speciale

Prezentare igus iSet cu exemple de produse pentru ghidarea energiei liniară și rotativă.

Seturi complete de lanțuri energetice

Trei lanțuri portcablu în versiuni diferite, așezate alăturat.

Toate portcablurile și accesoriile

Garanție pentru produsele igus: până la 4 ani de garanție.
Lanț portcablu igus pe un laptop, cu vizualizare 360° în configuratorul de produs.
Ansamblu de cabluri cu conductori multipli și ecranare pentru magazinul online.

Lasă-ne să te inspirăm – exemple din viața reală

Sistem mare de ghidare a cablurilor cu multe lanțuri portcablu suspendate într-o instalație industrială.

Sală polivalentă la HUNGEXPO

Sistemul readychain de alimentare cu energie pe o macara grea, într-o hală industrială prăfuită.

Macara pentru transportul plăcilor de la BANG

Colaj cu exemple de utilizare a lanțurilor portcablu în utilaje și instalații.

Toate aplicațiile cu portcabluri

"După zece ani de funcționare, putem spune că am avut experiențe foarte bune cu produsul. În special în ceea ce privește durabilitatea. Operarea și întreținerea sunt reduse la minimum. Ne-am mulțumit cu o inspecție vizuală, iar până acum funcționarea sa a fost remarcabilă."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Autoritatea pentru ape și navigație) Wilhelmshaven

Am fost convinși de faptul că întregul sistem al lanțului energetic este foarte compact. Pe de altă parte, lanțul din plastic este mult mai ușor în comparație cu un lanț din oțel. Aveți nevoie de forțe mai mici pentru a le trage de la un capăt la celălalt al podului.

Joury van Gijseghem

Manager de proiect DEME

De la livrare, sistemul de alimentare cu energie igus a funcționat fără probleme și a necesitat doar o întreținere minimă. Ca urmare, am economisit enorm pe manoperă și materiale.

Zhang Quan

Șeful departamentului de dezvoltare SWS

Ori de câte ori produsele fără întreținere și fără lubrifiere de la igus pot fi utilizate, le instalez. Acestea sunt accesibile, durabile, simple și funcționează chiar și în medii murdare.

Ingmar Roosileht

Membru al consiliului de administrație și inginer mecanic, Aramet OÜ

Deși au fost folosite timp de peste doi ani, încă nu prezintă semne de uzură. Sistemele de alimentare cu energie sunt verificate lunar. Aici putem spune că până acum nu este vizibilă nicio abraziune.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Șeful departamentului Inginerie electrică și întreținere la AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Prezentare generală a produselor igus Chainflex și a sistemelor de lanțuri portcablu, cu diverse module de cablu și ghidare.

Comandați o mostră de portcablu

Laptop cu site-ul igus, fereastră de software și exemple de aplicații tehnice în jurul ecranului.

Sfaturi pentru sisteme de alimentare cu energie

Care sunt avantajele lanțurilor energetice?

  • Nu deteriorează cablurile datorită contururilor foarte netede
  • Sunt posibile diverse tipuri de mișcări
  • Greutate redusă, modulare, puternice, silențioase, ușor de deschis
  • Gestionarea energiei, a datelor, a cablurilor de fibră optică, a uleiului și a aerului într-un singur sistem
  • Configurabil online
  • Durată de viață predictibilă
  • Ușor de întreținut, simplu de instalat
  • Poate fi extins ca un sistem inteligent, cu auto-monitorizare, care utilizează smart plastics
  • Catalog standard extins

Portal 3D CAD

Vizualizare CAD 3D a unui lanț portcablu pe o tabletă.
Prezentare generală a cablurilor chainflex cu diferite structuri ale conductoarelor și informații despre garanție.

Cabluri adecvate pentru lanțuri electronice

  • Gamă extinsă de produse: peste 1.350 de cabluri fără mănunchiuri, destinate în mod special mișcării continue în lanțuri energetice.
  • Varietate pentru orice aplicație: fie că este vorba de cabluri de control, cabluri servo, cabluri de fibră optică, cabluri de date sau multe altele – întotdeauna soluția potrivită.
  • Respectă cele mai înalte standarde la nivel mondial: cablurile noastre sunt certificate în conformitate cu omologările și standardele internaționale.
  • Toate cablurile chainflex sunt supuse unor teste riguroase în laboratorul nostru de testare de 5.500 m² – cu o garanție de până la 4 ani.
Lanț port-cabluri igus cu cabluri, senzor și simboluri radio pentru monitorizarea mișcării.

Soluții inteligente de întreținere pentru lanțurile electronice

  • Monitorizarea stării: prin măsurarea forțelor care apar în timpul funcționării cu ajutorul unor senzori integrați, se pot trimite notificări sau se poate opri sistemul în cazul în care sunt depășite valorile critice prestabilite.
  • Mentenanță predictivă: utilizarea senzorilor și a software-ului permite formularea de recomandări dinamice privind înlocuirea componentelor și stabilirea momentelor optime de întreținere. Scopul este de a maximiza siguranța sistemului și durata de viață a produsului

Catalog cu portcabluri

Catalog deschis cu pagini despre lanțuri portcabluri.

Testat!

Instalație de testare cu e-chain-uri, iar un angajat verifică componentele în laboratorul de testare.

Program de reciclare

Simbol de reciclare chainge cu lanț portcablu pentru ciclul materialelor.

Seminar online

O persoană folosește un laptop cu interfață de webinar la masă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță