Alimentare cu energie rotativă pentru toate mediile dintr-un sistem complet

Standardele pot fi adaptate flexibil și eficient

Conversație cu experți în produse

Servicii de inginerie

Carte albă despre alimentarea rotativă cu energie

Design tips for rotary movement

Configurator pentru raze de îndoire inverse

Configurator online

Noul standard pentru mișcările circulare

Teaser SRM

SRM: Modul de rotație din oțel

Teaser SRM-L

SRM-L: Modul de rotație din oțel ușor

Modul de rotație din polimer

PRM: Modul de rotație pentru polimeri

Soluții speciale pentru aplicații speciale

Alimentare cu energie statică rotativă

Alimentare cu energie rotativă statică, dintr-o singură piesă

Teaser SRM-V

SRM-V: Modul vertical de rotație a oțelului

Teaser PRM-V

PRM-V: Modul vertical de rotație a polimerului

  • unghi de rotație de până la 540° (într-un singur plan)
  • unghiuri de rotație de 900° și mai mult sunt posibile cu modulul multi-rotație igus®
  • Unghi maxim de rotație în spațiu minim de instalare
  • Viteză de rotație de până la 360°/s
  • Mai ușoare și mai compacte decât jgheaburile de ghidare statice
  • Forță de deplasare minimă și durată de viață maximă
  • Design de modul cu variante de montare standardizate
  • Sistem integrat de reducere a tensiunii și de dirijare a cablurilor direct în jgheabul de ghidare
  • Determinați rapid și fiabil alimentarea cu energie rotativă prin intermediul configuratorului CAD

Ce înseamnă "reverse bend radius"?

Ce înseamnă „MRM”?

Modul MRM cu două niveluri

Opțiunile dvs. cu canalul de ghidare igus®

Cu console

Cu acoperiș

Ghidare integrată

Cuvă pentru tuburi

Reverse e-chains®

Produse și instrumente adecvate

Cabluri chainflex pentru aplicații cu rază de îndoire inversă

Cabluri fail-safe pentru sisteme de ghidare rotativă

Sisteme rotative de alimentare cu energie pentru diverse aplicații

Lanțuri energetice pentru mișcări circulare și în spirală

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță