Fiabil în condiții de căldură extremă și murdărie: ghidaj liniar în unitatea de turnare dentară

Drylin® Ghidaj liniar W pentru un mecanism de închidere durabil și fără întreținere

Profil

  • Ce a fost necesar: ghidaj liniar pentru mecanismul de deschidere și închidere a recipientului sub presiune
  • Cerințe: A fost nevoie de un produs durabil și fiabil care să poată rezista la temperaturi ridicate și la un volum mare de murdărie în cadrul aplicației.
  • Industrie: Tehnologie medicală: Tehnologie medicală
  • Succes pentru client: Ghidajele liniare drylin® W utilizate sunt 100% lipsite de lubrifiere, astfel încât punctele de sprijin nu se înfundă cu murdărie. Pierderea de funcționalitate și costurile de întreținere aferente sunt astfel eliminate. Rulmenții funcționează silențios și funcționează perfect în condiții de murdărie, umiditate și temperaturi ambientale ridicate.
Echipament de laborator cu tambur rotativ și panou de control pentru testarea materialelor.

Problema

Soluția

Drylin® Ghidaj liniar W

Ghidaj liniar drylin W cu cărucior și șină.
  • Flexibilitate maximă datorită unei game largi de materiale și forme
  • Peste 50 de versiuni diferite de glisiere profilate și carcase liniare

Carte albă gratuită

Whitepaper despre lagărele de alunecare și ghidajele liniare drylin, cu o săgeată către două pagini de document.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță